エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ZF Electronics ロッカースイッチ 黒(DPDT,幅22 高さ30.2mm)

型番:

WRG33F2BBBNN
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

WRG33F2BBBNNの仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番コンタクトのコンフィギュレーションスイッチの動作パネルのカットアウト幅 パネルのカットアウト高さコンタクト定格電流アクチュエータ色装着タイプターミナルタイプコンタクト材質
WRG33F2BBBNNDPDTOn-On22mm30.2mm16 @ 250 V ac Aパネルクイックコネクト銀合金

型番リスト

表示件数
型番
WRG33F2BBBNN
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,758
( 1,934 )
5日目

詳細情報

基本情報

・コンタクトのコンフィギュレーション = DPDT
・スイッチの動作 = On-On
・パネルのカットアウト幅 = 22mm
・パネルのカットアウト高さ = 30.2mm
・コンタクト定格電流 = 16 @ 250 V ac A
・アクチュエータ色 = 黒
・装着タイプ = パネル
・ターミナルタイプ = クイックコネクト
・コンタクト材質 = 銀合金

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ZF Electronics ロッカースイッチ 黒(DPDT,幅22 高さ30.2mm)の型番WRG33F2BBBNNのページです。 型番WRG33F2BBBNNに関する仕様情報を記載しております。
ZF Electronics ロッカースイッチ 黒(DPDT,幅22 高さ30.2mm)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ZF Electronics ロッカースイッチ 黒(DPDT,幅22 高さ30.2mm)
ZF Electronics ロッカースイッチ 黒(DPST,幅22 高さ30.2mm)
ZF ロッカースイッチ Electronics 赤(DPST,幅22 高さ30.2mm)
ZF Electronics ロッカースイッチ 緑(DPST,幅22 高さ30.2mm)
ZF ロッカースイッチ Electronics 赤(SPST,幅11 高さ30.48mm)
ZF Electronics ロッカースイッチ 赤(DPST,幅12.9 高さ19.3mm)
メーカーZFZFZFZFZFZF
通常価格1,7581,5041,9101,6321,372517
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロッカスイッチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト