17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

ZF Electronics ロッカースイッチ 緑(SPST,直径20.2mm) KCA2AEA2GBB

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ZF Electronics ロッカースイッチ 緑(SPST,直径20.2mm)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

KCA2AEA2GBB

2024年01月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

・コンタクトのコンフィギュレーション = SPST
・スイッチの動作 = On-Off
・パネルのカットアウト直径 = 20.2mm
・コンタクト定格電流 = 10 A @ 250 V ac
・イルミネーション = あり
・アクチュエータ色 = 緑
・装着タイプ = パネル
・IP評価 = IP56
・ターミナルタイプ = クイックコネクト
・動作温度範囲 = -25 → +85℃

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト