17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

TE ファストン端子(メス/PIDG FASTON.110/22→18AWG) 61060-1

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

TE ファストン端子(メス/PIDG FASTON.110/22→18AWG)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

61060-1

2025年03月に販売終了となりました。

・シリーズ = PIDG FASTON .110
・絶縁 = 絶縁
・断熱材 = ナイロン
・最小ワイヤサイズmm2 = 0.3mm2
・最大ワイヤサイズmm2 = 0.8mm2
・最小ワイヤサイズAWG = 22AWG
・最大ワイヤサイズAWG = 18AWG
・タブサイズ = 2.79 x 0.51mm
・色 = クリア
・コンタクトめっき = 錫
・コンタクト材質 = 真鍮

TE Connectivity PIDGファストン110レセプタクル電線圧着端子. PIDG絶縁ファストン110クイックディスコネクトレセプタクル電線圧着端子は、2.79 x 0.79 mmのかん合インターフェイス部(品番 ; 719-6105 719-6105 、 ; 457-5283 457-5283 、 ; 680-5757 680-5757 2.79 x 0.51 mm、品番 ; 680-6059 680-6059 2.79 x 0.41 mm、品番 ; 680-3054 680-3054 2.79 x 0.30 mm)を備えています。 これらのPIDGファストン110クイックディスコネクトレセプタクル圧着端子は、圧着後のコンタクト強度と伸張強度を最大にする鋸歯付きの精密成形の金属ワイヤバレルで構成されています。 このバレルは銅スリーブで密閉されており、全体がナイロンの識別カラー付き絶縁スリーブに覆われています。 さまざまなバレル長と径が用意されており、各種ワイヤサイズに使用できます。 赤0.3 → 1.5 mm2 青1 → 2.50 mm2 黄0.12 → 0.40 mm2 透明0.30 → 0.90 mm2

指定中の仕様・寸法情報

RoHS?
10
-
-

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト