エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能

    ギボシ端子/圧着端子 0.5 → 2.27mm2, 20 → 14AWG

    通常単価(税別)
    171111
    税込単価
    188122
    一部SALE 2026.03.31まで
    通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

    ・絶縁 = 非絶縁・ジェンダー = オス・最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2・最大ワイヤサイズm...

    詳細を確認
    • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
      セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

    型番:

    170020-1
    解除
    • この商品は4個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    170020-1の仕様・寸法情報

    RoHS?
    10
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    170020-1
    RoHS?最小発注数量
    10
    4個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    171111
    ( 122 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    ・絶縁 = 非絶縁
    ・ジェンダー = オス
    ・最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2
    ・最大ワイヤサイズmm2 = 2.27mm2
    ・最小ワイヤサイズAWG = 20AWG
    ・シュラウド/アンシュラウド = アンシュラウド
    ・ブレット直径 = 3.5mm
    ・コンタクトめっき = 錫
    ・コンタクト材質 = 真鍮

    TE Connectivity圧着バレットコネクタ. 圧着バレットコネクタは、スズめっきの黄銅製です。これらの圧着バレットプラグコネクタは、ピンの直径が3.96 mmです(ピン直径が3.56 mmの品番 ; 719-6212 719-6212 とピン直径が4.57 mmの品番 ; 795-6442 795-6442 は除く)。

    ご注意

    • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
      セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ギボシ端子/圧着端子 0.5 → 2.27mm2, 20 → 14AWGの型番170020-1のページです。 型番170020-1に関する仕様情報を記載しております。
    ギボシ端子/圧着端子 0.5 → 2.27mm2, 20 → 14AWGのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ギボシ端子/圧着端子 0.5 → 2.27mm2, 20 → 14AWG
    ギボシ端子/圧着端子 0.5 → 2.27mm2, 20 → 14AWG
    JST ギボシ端子/圧着端子 2 → 6mm2, 22 → 16AWG
    JST Y形圧着端子 V0.5-3A 黄
    JST ギボシ端子/圧着端子 1→6mm2,16→14AWG 青色
    JST ギボシ端子/圧着端子 1→6mm2,16→14AWG FVDGMシリーズ
    メーカーTE ConnectivityTE Connectivity日本圧着端子製造日本圧着端子製造日本圧着端子製造日本圧着端子製造
    通常価格171118575,5627779
    通常出荷日在庫品1日目4日目5日目5日目5日目5日目
    よく一緒に購入される商品

    圧着端子カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト