エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能

    TE ファストン端子(メス/FASTON.205/18→14AWG)

    TE ファストン端子(メス/FASTON.205/18→14AWG) 170180-2
    通常単価(税別)
    192124
    税込単価
    211136
    一部SALE 2026.03.31まで
    通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

    ・シリーズ = FASTON .205・絶縁 = 非絶縁・最小ワイヤサイズmm2 = 0.8mm2・最...

    詳細を確認
    • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
      セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

    型番:

    170180-2
    解除
    • この商品は3個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    170180-2の仕様・寸法情報

    RoHS?
    10
    -
    -

    商品情報

    製品仕様

    型番シリーズ絶縁最小ワイヤサイズmm2最大ワイヤサイズmm2最小ワイヤサイズAWG最大ワイヤサイズAWGタブサイズ長さコンタクトめっきコンタクト材質
    170180-2FASTON .205非絶縁 0.8mm22mm218AWG14AWG5.21 x 0.8mm16.8mm 錫真鍮

    型番リスト

    表示件数
    型番
    170180-2
    RoHS?最小発注数量
    10
    3個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    192124
    ( 136 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    ・シリーズ = FASTON .205
    ・絶縁 = 非絶縁
    ・最小ワイヤサイズmm2 = 0.8mm2
    ・最大ワイヤサイズmm2 = 2mm2
    ・最小ワイヤサイズAWG = 18AWG
    ・最大ワイヤサイズAWG = 14AWG
    ・タブサイズ = 5.21 x 0.8mm
    ・長さ = 16.8mm
    ・コンタクトめっき = 錫
    ・コンタクト材質 = 真鍮

    TE Connectivity FASTON 205シリーズクイックコネクトレセプタクル圧着端子. FASTON 205シリーズクイックコネクトストレート圧着レセプタクル端子は、すばやい効率的な接続と信頼性を実現するように設計されています。これらのFASTON 205レセプタクル端子は、絶縁材の厚さを補償するステップダウン絶縁サポートバレルを備えており、導体ストランドの軸方向アライメントを維持できます。FASTON 205レセプタクル圧着端子の背面のテーパー状の仕切りにより、座なしのタブの挿入を防ぐことができます。これらのFASTIN FASTON 205シリーズクイックコネクトストレートレセプタクル終端の「F」スタイル圧着終端は、安定した電気的 / 機械的性能に加え、耐振性及び耐食性を備えています。

    ご注意

    • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
      セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    TE ファストン端子(メス/FASTON.205/18→14AWG)の型番170180-2のページです。 型番170180-2に関する仕様情報を記載しております。
    TE ファストン端子(メス/FASTON.205/18→14AWG)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    TE ファストン端子(メス/FASTON.205/18→14AWG)
    TE ファストン端子(メス/FASTON.110/22→18AWG)
    TE ファストン端子(メス/FASTON.250/14→10AWG)
    TE ファストン端子 FASTON.187シリーズ(18AWG→14AWG/16.1mm)
    TE ファストン端子(メス/FASTON.250/14→12AWG)
    TE ファストン端子(メス/PIDG FASTON.250/22→18AWG)
    メーカーTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE Connectivity
    通常価格1921,6505119190124
    通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目5日目在庫品1日目5日目5日目
    よく一緒に購入される商品

    圧着端子カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト