エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能

    TE 圧着ピギーバック端子(FASTON.187/0.5→1.3mm/20→16AWG)

    型番:

    62228-1
    解除
    • この商品は2個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    -閉じる

    62228-1の仕様・寸法情報

    RoHS?
    10
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    62228-1
    RoHS?最小発注数量
    10
    2個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    292
    ( 321 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    ・シリーズ = FASTON .187
    ・絶縁 = 非絶縁
    ・最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2
    ・最大ワイヤサイズmm2 = 1.3mm2
    ・全長 = 16.12mm
    ・最大ワイヤサイズAWG = 16AWG
    ・タブサイズ = 4.75 x 0.51mm
    ・コンタクトめっき = 錫
    ・コンタクト材質 = 真鍮
    ・タブ幅 = 4.75mm

    TE Connectivity FASTON 187シリーズクイックコネクトピギーバック圧着端子. FASTON 187シリーズクイックコネクトピギーバック圧着レセプタクルタブコンビネーション端子は、迅速かつ効率的な接続と信頼性を実現するように設計されています。このFASTON 187ピギーバックレセプタクル端子は、絶縁材の厚さを補正するステップダウン絶縁サポートバレルを備えており、導体ストランドの軸方向アライメントを維持できます。FASTON 187ピギーバックレセプタクル端子の背面のテーパー状の仕切りにより、座なしのタブの挿入を防ぐことができます。このFASTON 187シリーズクイックコネクトピギーバックレセプタクルタブコンビネーションの「F」タイプ圧着端子は、安定した電気的 / 機械的性能に加え、耐振性及び耐食性を備えています。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    TE 圧着ピギーバック端子(FASTON.187/0.5→1.3mm/20→16AWG)の型番62228-1のページです。 型番62228-1に関する仕様情報を記載しております。
    TE 圧着ピギーバック端子(FASTON.187/0.5→1.3mm/20→16AWG)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    TE 圧着ピギーバック端子(FASTON.187/0.5→1.3mm/20→16AWG)
    TE 圧着ピギーバック端子(FASTON.110/グレー/0.3→0.8mm/22→18AWG)
    TE ファストン端子 FASTON.187シリーズ(18AWG→14AWG/16.1mm)
    TE ファストン端子(メス/FASTON.187シリーズ/20AWG→16AWG)
    TE ファストン端子(メス/FASTON.187/20→15AWG/長さ16mm)
    TE ファストン端子(メス/FASTON.110/20→16AWG)
    メーカーTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE Connectivity
    通常価格292841911784819
    通常出荷日在庫品1日目5日目在庫品1日目在庫品1日目5日目5日目

    圧着端子カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト