17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

TE 圧着ピギーバック端子(FASTON.250/2→,14→10AWG) 62253-2

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

TE 圧着ピギーバック端子(FASTON.250/2→,14→10AWG)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

62253-2

2022年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

・シリーズ = FASTON .250
・絶縁 = 非絶縁
・最小ワイヤサイズmm2 = 2mm2
・最大ワイヤサイズmm2 = 6mm2
・全長 = 19.56mm
・最大ワイヤサイズAWG = 10AWG
・タブサイズ = 6.35 x 0.81mm
・コンタクトめっき = 錫
・タブ厚さ = 0.81mm
・タブ幅 = 6.35mm

ご注意

  • 【取扱終了情報】2022年9月末にミスミでは受注受付終了となります。推奨代替品はございません。

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト