エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能

    TEファストン端子(メス/PositiveLock187MkII/20→16AWG)【100個入り】

    型番:

    170331-1
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (100個入り)

    170331-1の仕様・寸法情報

    RoHS?
    10
    -
    -

    商品情報

    製品仕様

    型番シリーズ 絶縁 最小ワイヤサイズmm2最大ワイヤサイズmm2最小ワイヤサイズAWG最大ワイヤサイズAWGタブサイズ長さコンタクトめっきコンタクト材質
    170331-1Positive Lock .187 Mk II非絶縁0.5mm21.3mm220AWG16AWG4.75 x 0.51mm21.6mm真鍮

    型番リスト

    表示件数
    型番
    170331-1
    RoHS?最小発注数量
    10
    1パック

    100個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,890
    ( 2,079 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    ・シリーズ = Positive Lock .187 Mk II
    ・絶縁 = 非絶縁
    ・最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2
    ・最大ワイヤサイズmm2 = 1.3mm2
    ・最小ワイヤサイズAWG = 20AWG
    ・最大ワイヤサイズAWG = 16AWG
    ・タブサイズ = 4.75 x 0.51mm
    ・長さ = 21.6mm
    ・コンタクトめっき = 錫
    ・コンタクト材質 = 真鍮

    TE Connectivityポジティブロックコネクタコンタクト - MK II 187シリーズ

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    TEファストン端子(メス/PositiveLock187MkII/20→16AWG)の型番170331-1のページです。 型番170331-1に関する仕様情報を記載しております。
    TEファストン端子(メス/PositiveLock187MkII/20→16AWG)のレビュー
    4平均満足度:4.01件のレビュー
    配線
    4
    満足度:4.0
    ロックがカチッと決まるので安定して使えます。 ただ、ロックのフックが大きいので狭い所に設置した場合は取り外しに 難儀しま...もっと読む
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    TEファストン端子(メス/PositiveLock187MkII/20→16AWG)
    TE ファストン端子(メス/FASTON.187シリーズ/20AWG→16AWG)
    TE ファストン端子(メス/FASTON.110/20→16AWG)
    TE ファストン端子(メス/FASTON.187/20→15AWG/長さ16mm)
    TE ファストン端子(メス/FASTON.187/24→20AWG)
    TE ファストン端子(メス/PIDG FASTON.187/22→16AWG)
    メーカーTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE Connectivity
    通常価格1,890178194826125
    通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目5日目5日目5日目5日目

    圧着端子カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト