エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能

    TE 圧着ターミナル収納箱(Positive Lock.187 Mk II/1極/ナチュラル)

    型番:

    172074-1
    解除
    • この商品は56個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    172074-1の仕様・寸法情報

    RoHS?
    10
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    172074-1
    RoHS?最小発注数量
    10
    56個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    10
    ( 11 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    ・コネクタタイプ = プラグ
    ・本体材質 = ナイロン
    ・長さ = 22.9mm
    ・色 = ナチュラル
    ・コンタクト数 = 1
    ・タブ幅 = 6.35mm
    ・シリーズ = Positive Lock .187 Mk II

    TE Connectivityポジティブロックコネクタハウジング - MK II 187シリーズ

    カタログ

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    TE 圧着ターミナル収納箱(Positive Lock.187 Mk II/1極/ナチュラル)の型番172074-1のページです。 型番172074-1に関する仕様情報を記載しております。
    TE 圧着ターミナル収納箱(Positive Lock.187 Mk II/1極/ナチュラル)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    TE 圧着ターミナル収納箱(Positive Lock.187 Mk II/1極/ナチュラル)
    圧着ターミナル収納箱 TE Connectivity 5極, ナチュラル
    TE Connectivity 圧着ターミナル収納箱【171809-1】1極,ナチュラル
    TE 圧着ターミナル収納箱 180923-0型(2極/ナチュラル)
    TE 圧着ターミナル収納箱 180924-0型(2極/ナチュラル)
    TE Connectivity 圧着ターミナル収納箱【180907-0】2極,ナチュラル
    メーカーTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE Connectivity
    通常価格1035020089103150
    通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目5日目
    よく一緒に購入される商品

    圧着端子カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト