エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    TE Connectivity 熱収縮チューブ PO 収縮前19mm 収縮後9.5mm 長さ1.2m

    型番:

    RNF-100-3/4-8-STK
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    閲覧中の商品と併せてご検討ください

    -閉じる

    RNF-100-3/4-8-STKの仕様・寸法情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    RNF-100-3/4-8-STK
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,962
    ( 2,158 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    ・スリーブ径 = 19mm
    ・シュリンク径 = 9.5mm
    ・色 = グレー
    ・スリーブタイプ = 熱収縮チューブ
    ・接着面 = N
    ・収縮率 = 2:1
    ・スリーブ長さ = 1.22m
    ・材質 = ポリオレフィン
    ・動作温度 Min = -55℃
    ・動作温度 Max = +135℃
    ・難燃性 = あり
    ・耐電圧 = 20kV/mm
    ・ハロゲンフリー = N
    ・アングル = ストレート
    ・シリーズ = RNF-100

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    TE Connectivity 熱収縮チューブ PO 収縮前19mm 収縮後9.5mm 長さ1.2mの型番RNF-100-3/4-8-STKのページです。 型番RNF-100-3/4-8-STKに関する仕様情報を記載しております。
    TE Connectivity 熱収縮チューブ PO 収縮前19mm 収縮後9.5mm 長さ1.2mのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    TE Connectivity 熱収縮チューブ PO 収縮前19mm 収縮後9.5mm 長さ1.2m
    TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 19mm, 収縮後 9.5mm
    TE Connectivity 熱収縮チューブ PO 収縮前16mm 収縮後4mm 長さ1.2m
    TE Connectivity 熱収縮チューブ PO 収縮前6mm 収縮後2mm 長さ1.2m 青
    TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 9mm, 収縮後 1.5mm
    Sumitomo スミチューブ 収縮前 9.5mm, 収縮後 3mm, スリーブ長さ 1.2m, 黒
    メーカーTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE Connectivity住友電工
    通常価格1,9621,6507,6321,2964,500990
    通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目

    熱収縮チューブカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト