エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    TE Connectivity 熱収縮チューブ PO 収縮前6mm 収縮後2mm 長さ1.2m 青

    型番:

    RNF 3000-6/2-6
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    閲覧中の商品と併せてご検討ください

    -閉じる

    RNF 3000-6/2-6の仕様・寸法情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    RNF 3000-6/2-6
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,296
    ( 1,426 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    ・スリーブ径 = 6mm
    ・シュリンク径 = 2mm
    ・色 = 青
    ・スリーブタイプ = 熱収縮チューブ
    ・接着面 = N
    ・収縮率 = 3:1
    ・スリーブ長さ = 1.2m
    ・材質 = ポリオレフィン
    ・動作温度 Min = -55℃
    ・動作温度 Max = +135℃
    ・難燃性 = あり
    ・耐電圧 = 45kV/mm
    ・ハロゲンフリー = N
    ・アングル = ストレート
    ・基準適合 = UL

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    TE Connectivity 熱収縮チューブ PO 収縮前6mm 収縮後2mm 長さ1.2m 青の型番RNF 3000-6/2-6のページです。 型番RNF 3000-6/2-6に関する仕様情報を記載しております。
    TE Connectivity 熱収縮チューブ PO 収縮前6mm 収縮後2mm 長さ1.2m 青のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    TE Connectivity 熱収縮チューブ PO 収縮前6mm 収縮後2mm 長さ1.2m 青
    TE Connectivity 熱収縮チューブ PO 収縮前16mm 収縮後4mm 長さ1.2m
    TE Connectivity 熱収縮チューブ PO 収縮前19mm 収縮後9.5mm 長さ1.2m
    TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 3.2mm, スリーブ長さ 1.2m
    Sumitomo スミチューブ 収縮前 6.4mm, 収縮後 2mm, スリーブ長さ 1.2m, 黒
    Sumitomoスミチューブ 収縮前 3.2mm, 収縮後 0.6mm, スリーブ長さ1.2m, 黒
    メーカーTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE Connectivity住友電工住友電工
    通常価格1,2967,6321,9627,1851,147620
    通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    熱収縮チューブカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト