17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

TE Connectivity 熱収縮チューブ(フッ素ポリマー)

TE Connectivity 熱収縮チューブ(フッ素ポリマー)
通常単価(税別)
5,0245,162
税込単価
5,5265,678
通常出荷日:5日目

TE Connectivity 熱収縮チューブ(フッ素ポリマー)。

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

仕様

HT-200-3/64-X-STK-CS-34128 ・スリーブ径 = 1.17mm
・シュリンク径 = 0.58mm
・色 = クリア
・スリーブタイプ = 熱収縮チューブ
・接着面 = N
・収縮率 = 2:1
・スリーブ長さ = 1m
・材質 = フッ素ポリマー
・動作温度 Min = -70℃
・動作温度 Max = +200℃
・難燃性 = あり
・耐電圧 = 19700V/mm
・ハロゲンフリー = N
・アングル = ストレート
・シリーズ = HT-200
HT-200-1/8-X-STK-CS-34128 ・スリーブ径 = 3.18mm
・シュリンク径 = 1.58mm
・色 = クリア
・スリーブタイプ = 熱収縮チューブ
・接着面 = N
・収縮率 = 2:1
・スリーブ長さ = 1m
・材質 = フッ素ポリマー
・動作温度 Min = -70℃
・動作温度 Max = +200℃
・難燃性 = あり
・耐電圧 = 19700V/mm
・ハロゲンフリー = N
・アングル = ストレート
・シリーズ = HT-200
HT-200-1/16-X-STK-CS-34128 ・スリーブ径 = 1.6mm
・シュリンク径 = 0.79mm
・色 = クリア
・スリーブタイプ = 熱収縮チューブ
・接着面 = N
・収縮率 = 2:1
・スリーブ長さ = 1m
・材質 = フッ素ポリマー
・動作温度 Min = -70℃
・動作温度 Max = +200℃
・難燃性 = あり
・耐電圧 = 19700V/mm
・ハロゲンフリー = N
・アングル = ストレート
・シリーズ = HT-200

型番リスト

表示件数

仕様1

最小発注数量
スリーブ径 = 3.18mm・シュリンク径 = 1.58mm・色 = クリア・スリーブタイプ = 熱収縮チューブ
1個
スリーブ径 = 1.17mm・シュリンク径 = 0.58mm・色 = クリア・スリーブタイプ = 熱収縮チューブ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,162
( 5,678 )
5日目
5,024
( 5,526 )
5日目

詳細情報

基本情報

TE Connectivity 熱収縮チューブ(フッ素ポリマー)。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TE Connectivity 熱収縮チューブ(フッ素ポリマー)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TE Connectivity 熱収縮チューブ(フッ素ポリマー)
TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 6.4mm,フッ素ポリマー
TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 25.4mm,フッ素ポリマー
TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 12.7mm, フッ素ポリマー
TE Connectivity 熱収縮チューブ, スリーブ長さ 1.2m, フッ素ポリマー
TE Connectivity 熱収縮チューブ フッ素ポリマー 収縮前12.7mm 収縮後3.7mm
メーカーTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE Connectivity
通常価格5,024-2,8903,5571,7249287,632
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
仕様2接着面 = N・収縮率 = 2:1・スリーブ長さ = 1m・材質 = フッ素ポリマー・動作温度 Min = -70℃・動作温度 Max = +200℃-----
仕様3難燃性 = あり・耐電圧 = 19700V/mm・ハロゲンフリー = N・アングル = ストレート・シリーズ = HT-200-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

熱収縮チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト