TE Connectivity 5904620111 トリマ調整工具

TE Connectivity 5904620111 トリマ調整工具
通常単価:
223
通常出荷日:
5日目

・軸径 = 6 mm

12 mmスピンドル駆動ポテンショメータ. 安定化ブラケットを組み込んだ、小型で堅固な設計 樹脂ベースのトラックテクノロジ 長寿命トラック(15000サイクル) 多接点ステンレススチールワイパ 両側から調整可能 差し込み式スピンドルとエッジホイール(オプション)を容易に装着可能 300°回転 許容差±20 %

型番

1 の型番候補があります候補を表示

5904620111

型番
5904620111
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

223円

5個

5日目

Loading...

  1. 1

TE Connectivity 5904620111 トリマ調整工具の型番5904620111のページです。
型番5904620111に関する仕様情報を記載しております。

5904620111で型番確定

TE Connectivity 5904620111 トリマ調整工具のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)