エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能

    コネクタ TH025シリーズ(12極/メス/ナチュラル/スルーホール)

    通常単価(税別)
    200110
    税込単価
    220121
    一部SALE 2026.03.31まで
    通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

    ・コンタクト数 = 12・タイプ = ヘッダコネクタ, 配線コネクタ・ジェンダー = メス・行数 = ...

    詳細を確認
    • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
      セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

    型番:

    1318772-2
    解除
    • この商品は3個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    1318772-2の仕様・寸法情報

    RoHS?
    10
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    1318772-2
    RoHS?最小発注数量
    10
    3個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    200110
    ( 121 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    ・コンタクト数 = 12
    ・タイプ = ヘッダコネクタ, 配線コネクタ
    ・ジェンダー = メス
    ・行数 = 2
    ・取り付けタイプ = スルーホール
    ・シリーズ = TH 025
    ・色 = ナチュラル
    ・端子方法 = はんだ
    ・高さ = 15.5mm
    ・幅 = 18.6mm
    ・深さ = 24.47mm
    ・コンタクト材質 = 真鍮

    TE Connectivity TH 025シリーズ基板ヘッダコネクタ. TH 025シリーズの基板コネクタは、2.2 mmピッチの高密度でコンパクト設計になっていますこのコネクタハウジングはPBT又はSPS製で、識別しやすいように色分けされています。特長と利点 高さ2.2 mmの密度ピッチのコンパクト設計 基板に確実に接続するためのボード固定ねじ 識別しやすい色分けされたコントロール.

    ご注意

    • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
      セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    コネクタ TH025シリーズ(12極/メス/ナチュラル/スルーホール)の型番1318772-2のページです。 型番1318772-2に関する仕様情報を記載しております。
    コネクタ TH025シリーズ(12極/メス/ナチュラル/スルーホール)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    コネクタ TH025シリーズ(12極/メス/ナチュラル/スルーホール)
    コネクタ, 26極, メス, ナチュラル スルーホール TE Connectivity
    5240-12 モレックス
    圧着コネクトハウジング 025(0.64)シリーズ
    圧着カバー TE Connectivity 1極, ナチュラル
    Multi-Interlock Mark IIシリーズ(コネクタ/13極/オス/ナチュラル)
    メーカーTE ConnectivityTE ConnectivityモレックスTE ConnectivityTE ConnectivityTE Connectivity
    通常価格200348120141241149
    通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目

    ナイロンコネクタカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト