エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能

    コネクタ, 34極, オス, ナチュラル パネルマウント TE Connectivity

    型番:

    1123337-1
    解除
    • この商品は2個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    1123337-1の仕様・寸法情報

    RoHS?
    10
    -
    -

    商品情報

    製品仕様

    型番コンタクト数タイプ ジェンダー行数 取り付けタイプシリーズ色 高さ幅 深さハウジング材質
    1123337-134ハウジングオス4パネルマウントMULTILOCK 025/040 IIIナチュラル 23mm24.4mm21mmPBT

    型番リスト

    表示件数
    型番
    1123337-1
    RoHS?最小発注数量
    10
    2個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    296
    ( 326 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    ・コンタクト数 = 34
    ・タイプ = ハウジング
    ・ジェンダー = オス
    ・行数 = 4
    ・取り付けタイプ = パネルマウント
    ・シリーズ = MULTILOCK 025/040 III
    ・色 = ナチュラル
    ・高さ = 23mm
    ・幅 = 24.4mm
    ・深さ = 21mm
    ・ハウジング材質 = PBT

    0.025シリーズプラグハウジング

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    コネクタ, 34極, オス, ナチュラル パネルマウント TE Connectivityの型番1123337-1のページです。 型番1123337-1に関する仕様情報を記載しております。
    コネクタ, 34極, オス, ナチュラル パネルマウント TE Connectivityのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    コネクタ, 34極, オス, ナチュラル パネルマウント TE Connectivity
    TE Connectivity コネクタ(35極/オス/ナチュラル/パネルマウント/幅26.6mm)
    TE Connectivity コネクタ(35極/オス/ナチュラル/パネルマウント/幅28.8mm)
    コネクタ, 34極, オス TE Connectivity SUPER SEALシリーズ
    圧着カバー TE Connectivity 1極, ナチュラル
    圧着カバー TE Connectivity 4極, ナチュラル
    メーカーTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE Connectivity
    通常価格2963833831,410241143
    通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目

    ナイロンコネクタカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト