エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能

    基板ヘッダ EIシリーズ(5極/2.5mm/1列/ライトアングル/電線対基板)

    型番:

    171826-5
    解除
    • この商品は4個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    171826-5の仕様・寸法情報

    RoHS?
    10
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    171826-5
    RoHS?最小発注数量
    10
    4個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    138
    ( 152 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    ・シリーズ = EI
    ・ピッチ = 2.5mm
    ・コンタクト数 = 5
    ・行数 = 1
    ・ボディ向き = ライトアングル
    ・シュラウド/アンシュラウド = アンシュラウド
    ・コネクタシステム = 電線対基板
    ・端子方法 = はんだ
    ・タイプ = 電線対基板

    TE Connectivity Economy Interconnection (EI)基板ヘッダコネクタ(2.50 mm). EIシリーズ(Economy Interconnection) 2.5 mm部分シュラウド付き基板ピンヘッダで、高密度電線対基板接続に最適なコンパクトな設計が採用されています。これらのEIシリーズヘッダは、かん合相手のレセプタクルコネクタとの確実な接続を可能にする極性化されたロックラッチを備えています。ハウジングはUL94V-0等級6/6ナイロン製で、色分けされています。これらのEIシリーズ2.5 mm基板ピンヘッダは、垂直構成とライトアングル構成、金めっきコンタクトとスズめっきコンタクトのものを用意しています。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    基板ヘッダ EIシリーズ(5極/2.5mm/1列/ライトアングル/電線対基板)の型番171826-5のページです。 型番171826-5に関する仕様情報を記載しております。
    基板ヘッダ EIシリーズ(5極/2.5mm/1列/ライトアングル/電線対基板)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    基板ヘッダ EIシリーズ(5極/2.5mm/1列/ライトアングル/電線対基板)
    基板ヘッダ EIシリーズ(6極/2.5mm/1列/ストレート/電線対基板)
    3.5mmピッチ 電線対基板用 ウエハー ライトアングルタイプ 53259
    2.5mmピッチ 電線対基板用ハウジング 5051
    TE Connectivity コネクタハウジング メス 5極 1列 2.5mm EI
    2.50mmピッチ 1列 電線対基板用 ヘッダー
    メーカーTE ConnectivityTE ConnectivityモレックスモレックスTE Connectivityモレックス
    通常価格13828555 -9 -77154 -
    通常出荷日在庫品1日目4日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目

    ナイロンコネクタカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト