エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能

    TE Connectivity コネクタ(35極/オス/ナチュラル/パネルマウント/幅26.6mm)

    型番:

    1123340-1
    解除
    • この商品は2個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    -閉じる

    1123340-1の仕様・寸法情報

    RoHS?
    10
    -
    -

    商品情報

    製品仕様

    型番コンタクト数タイプ ジェンダー行数 取り付けタイプシリーズ色 高さ幅 深さハウジング材質
    1123340-135Housingオス4パネルマウントMULTILOCK 025/040 IIIナチュラル23mm 26.6mm21mmPBT

    型番リスト

    表示件数
    型番
    1123340-1
    RoHS?最小発注数量
    10
    2個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    383
    ( 421 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    ・コンタクト数 = 35
    ・タイプ = Housing
    ・ジェンダー = オス
    ・行数 = 4
    ・取り付けタイプ = パネルマウント
    ・シリーズ = MULTILOCK 025/040 III
    ・色 = ナチュラル
    ・高さ = 23mm
    ・幅 = 26.6mm
    ・深さ = 21mm
    ・ハウジング材質 = PBT

    0.025シリーズプラグハウジング

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    TE Connectivity コネクタ(35極/オス/ナチュラル/パネルマウント/幅26.6mm)の型番1123340-1のページです。 型番1123340-1に関する仕様情報を記載しております。
    TE Connectivity コネクタ(35極/オス/ナチュラル/パネルマウント/幅26.6mm)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    TE Connectivity コネクタ(35極/オス/ナチュラル/パネルマウント/幅26.6mm)
    TE Connectivity コネクタ(35極/オス/ナチュラル/パネルマウント/幅28.8mm)
    コネクタ, 34極, オス, ナチュラル パネルマウント TE Connectivity
    コネクタ, 26極, メス, ナチュラル スルーホール TE Connectivity
    TE Connectivity 圧着カバー 6極 ナチュラル 28mm
    TE Connectivity 圧着カバー 6極 ナチュラル 31.5mm
    メーカーTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE Connectivity
    通常価格383383296348158169
    通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ナイロンコネクタカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト