エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能

    Micro Quadlock Systemシリーズ(コネクタ/81極/メス/黒/ケーブルマウント)

    型番:

    1473244-1
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    1473244-1の仕様・寸法情報

    RoHS?
    10
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    1473244-1
    RoHS?最小発注数量
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,353
    ( 1,488 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    ・コンタクト数 = 81
    ・タイプ = ハウジング
    ・ジェンダー = メス
    ・取り付けタイプ = ケーブルマウント
    ・シリーズ = Micro Quadlock System
    ・色 = 黒
    ・高さ = 37.4mm
    ・幅 = 76.4mm
    ・深さ = 31mm
    ・ハウジング材質 = ナイロン

    TE Connectivity MQSマイクロクワッドロックシステムコネクタハウジング. MQS 2.54 mm相互接続システムは、高い機能的要件に適合するコンパクトで頑丈な構造の高密度コネクタを実現します。このMQSピン及びレセプタクルハウジングは、MQSコンタクトの収容に使用します。このMQSハウジングでは、複数のコンタクトタイプの組み合わせを収容するように設計されたハイブリッドタイプを用意しています。コンタクトのステンレススチール製ロックランスは、コネクタハウジング内にしっかりとコンタクトを固定する高い一次端子ロック力を実現します。防水保護にはこのハウジングのシールドタイプを用意しており、追加のワイヤシールを別途購入できます。このMQSコネクタハウジングには、誤かん合を防ぐ極性 / キーイングオプション付きのタイプを用意しています。このコネクタハウジングの中には、カバー、レバー、リテーナーハウジングを含む追加アクセサリを用意しているものもあります。 特長と利点 高密度、コンパクト設計 一体型の一次端子ロック力 防水接続用のシールタイプ 極性とキーイングにより、誤かん合を防止。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    Micro Quadlock Systemシリーズ(コネクタ/81極/メス/黒/ケーブルマウント)の型番1473244-1のページです。 型番1473244-1に関する仕様情報を記載しております。
    Micro Quadlock Systemシリーズ(コネクタ/81極/メス/黒/ケーブルマウント)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    Micro Quadlock Systemシリーズ(コネクタ/81極/メス/黒/ケーブルマウント)
    Econoseal J Mk II+シリーズ(コネクタ/6極/メス/黒)
    スプリング式コネクタ 734シリーズ 3.81mmピッチ・メス
    Econoseal J Mk II+シリーズ(コネクタ/8極/メス/黒)
    Econoseal J Mk II+シリーズ(コネクタ/10極/メス/黒)
    スプリング式コネクタ 734シリーズ 3.81mmピッチ・メス(コンパクトサイズ)
    メーカーTE ConnectivityTE ConnectivityワゴTE ConnectivityTE Connectivityワゴ
    通常価格1,353148582 -148150273 -
    通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ナイロンコネクタカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト