エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能

    Multi-Interlock Mark IIシリーズ(コネクタ/13極/オス/ナチュラル)

    型番:

    172498-1
    解除
    • この商品は4個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    172498-1の仕様・寸法情報

    RoHS?
    10
    -
    -

    商品情報

    製品仕様

    型番コンタクト数タイプジェンダー行数シリーズ深さハウジング材質
    172498-113ハウジングオス2Multi-Interlock Mark IIナチュラル40mm24mmナイロン

    型番リスト

    表示件数
    型番
    172498-1
    RoHS?最小発注数量
    10
    4個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    149
    ( 164 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    ・コンタクト数 = 13
    ・タイプ = ハウジング
    ・ジェンダー = オス
    ・行数 = 2
    ・シリーズ = Multi-Interlock Mark II
    ・色 = ナチュラル
    ・幅 = 40mm
    ・深さ = 24mm
    ・ハウジング材質 = ナイロン

    TE ConnectivityシリーズIIマルチインターロックコネクタ(MIC)プラグ型ハウジング. シリーズIIマルチインターロックコネクタ(MIC)プラグ型フリーハンギングのディスクリートワイヤコネクタハウジングは66ナイロン製で、幅広い低レベル及び電源回路の用途向けです。 これらのシリーズII MICプラグコネクタは、ポジティブロック、極性、高い耐振動性と耐衝撃性を備えています。 これらのシリーズII MICプラグコネクタのコンタクトキャビティは、スナップインレセプタクルコンタクトに適合します(代表品番< 680-5081') 680-5081 。さらに、ダブルロックプレートを備えているので、コンタクトの装填と保持に役立ち、中途半端な取り付けを防止します(代表品番< 719-9012') 719-9012 。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    Multi-Interlock Mark IIシリーズ(コネクタ/13極/オス/ナチュラル)の型番172498-1のページです。 型番172498-1に関する仕様情報を記載しております。
    Multi-Interlock Mark IIシリーズ(コネクタ/13極/オス/ナチュラル)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    Multi-Interlock Mark IIシリーズ(コネクタ/13極/オス/ナチュラル)
    コネクタ ハウジング/コンタクト Multi-Interlock Mark IIシリーズ
    Econoseal J Mk II+シリーズ(コネクタ/4極/オス/黒)
    コネクタハウジング Econoseal J Mark IIシリーズ【174879-2】
    コネクタ, 34極, オス, ナチュラル パネルマウント TE Connectivity
    コネクタハウジング Econoseal J Mk II+シリーズ(4.8mmオス/1列/3極)
    メーカーTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE Connectivity
    通常価格14963 -178134296200
    通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ナイロンコネクタカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト