エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能

    コネクタ, 26極, メス, ナチュラル スルーホール TE Connectivity

    コネクタ, 26極, メス, ナチュラル スルーホール TE Connectivity 1376357-3
    通常単価(税別)
    348
    税込単価
    383
    通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

    ・コンタクト数 = 26・タイプ = 電線対基板コネクタ・ジェンダー = メス・行数 = 2・取り付け...

    詳細を確認

    型番:

    1376357-3
    解除
    • この商品は2個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    1376357-3の仕様・寸法情報

    RoHS?
    10
    -
    -

    商品情報

    製品仕様

    型番コンタクト数タイプジェンダー行数取り付けタイプシリーズ端子方法高さコンタクトめっき
    1376357-326電線対基板コネクタメス2スルーホールMULTILOCK 025/090 IIナチュラルはんだ17.6mm42.5mm

    型番リスト

    表示件数
    型番
    1376357-3
    RoHS?最小発注数量
    10
    2個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    348
    ( 383 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    ・コンタクト数 = 26
    ・タイプ = 電線対基板コネクタ
    ・ジェンダー = メス
    ・行数 = 2
    ・取り付けタイプ = スルーホール
    ・シリーズ = MULTILOCK 025/090 II
    ・色 = ナチュラル
    ・端子方法 = はんだ
    ・高さ = 17.6mm
    ・幅 = 42.5mm
    ・コンタクトめっき = 錫

    0.025シリーズプラグハウジング

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    コネクタ, 26極, メス, ナチュラル スルーホール TE Connectivityの型番1376357-3のページです。 型番1376357-3に関する仕様情報を記載しております。
    コネクタ, 26極, メス, ナチュラル スルーホール TE Connectivityのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    コネクタ, 26極, メス, ナチュラル スルーホール TE Connectivity
    コネクタ TH025シリーズ(12極/メス/ナチュラル/スルーホール)
    TE Connectivity コネクタ(35極/オス/ナチュラル/パネルマウント/幅26.6mm)
    圧着カバー TE Connectivity 1極, ナチュラル
    圧着カバー TE Connectivity 4極, ナチュラル
    コネクタ, 34極, オス, ナチュラル パネルマウント TE Connectivity
    メーカーTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE Connectivity
    通常価格348200383241143296
    通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
    よく一緒に購入される商品

    ナイロンコネクタカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト