エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能

    コネクタハウジング Econoseal J Mark IIシリーズ【174879-2】

    型番:

    174879-2
    解除
    • この商品は4個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    174879-2の仕様・寸法情報

    RoHS?
    10
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    174879-2
    RoHS?最小発注数量
    10
    4個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    134
    ( 147 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    ・アクセサリタイプ = コネクタハウジング
    ・シリーズ = EconoSeal J Mark II
    ・ジェンダー = メス
    ・コンタクト数 = 1

    ジェンダーとコンタクトジェンダーの違い ジェンダーはコネクタ部を指します。 コンタクトジェンダーは接触部端子を指します。 本製品の説明の項目でコンタクトジェンダーが欠けております。 ジェンダーがメスとなっていてもコンタクト部はメスではありませんオスです。 また、ジェンダーがオスとなっていてもコンタクト部はオスではありませんメスです。 TE Connectivity Econoseal J Mark II (+)シリーズコネクタハウジング. Econoseal J Mark II (+)シリーズ防水レセプタクル及びプラグスタイルワイヤコネクタハウジング製品です。 これらのコネクタハウジングのワイヤシールはコンタクトの圧着と同時に貼り付けることができ、中空プラグは未使用の空洞を埋めるために使用できます。 これらのレセプタクル及びプラグスタイルワイヤコネクタハウジングの設計を使用すれば、誤かん合を防ぎ、コンタクトの損傷を防止できます。 これらのEconoseal J Mark II (+)シリーズハウジングは、中途半端なかん合を検出するプレートを挿入しており、ダブルロック機能も備えています。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    コネクタハウジング Econoseal J Mark IIシリーズ【174879-2】の型番174879-2のページです。 型番174879-2に関する仕様情報を記載しております。
    コネクタハウジング Econoseal J Mark IIシリーズ【174879-2】のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    コネクタハウジング Econoseal J Mark IIシリーズ【174879-2】
    コネクタハウジング Econoseal J Mk II+シリーズ(4.8mmオス/1列/3極)
    Econoseal J Mk II+シリーズ(コネクタ/4極/オス/黒)
    Econoseal J Mk II+シリーズ(コネクタ/6極/メス/黒)
    Econoseal J Mk II+シリーズ(コネクタ/10極/メス/黒)
    Econoseal J Mk II+シリーズ(コネクタ/8極/メス/黒)
    メーカーTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE Connectivity
    通常価格134200178148150148
    通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ナイロンコネクタカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト