エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能

    コネクタ, 34極, オス TE Connectivity SUPER SEALシリーズ

    通常単価(税別)
    1,410916
    税込単価
    1,5511,008
    一部SALE 2026.03.31まで
    通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

    ・コンタクト数 = 34・タイプ = Connector・ジェンダー = オス・行数 = 4・シリーズ...

    詳細を確認
    • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
      セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

    型番:

    4-1437290-1
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    4-1437290-1の仕様・寸法情報

    RoHS?
    10
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    4-1437290-1
    RoHS?最小発注数量
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,410916
    ( 1,008 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    ・コンタクト数 = 34
    ・タイプ = Connector
    ・ジェンダー = オス
    ・行数 = 4
    ・シリーズ = Super Seal
    ・高さ = 34.5mm
    ・幅 = 38.2mm
    ・深さ = 32.1mm
    ・最低使用温度 = -40℃

    TE Connectivityスーパーシールシリーズ1.0 mmプラグハウジングアセンブリ. スーパーシール1.0 mmプラグハウジングアセンブリ、極性化キーのある1.0 mmレセプタクルコンタクト用、熱可塑樹脂GFハウジング及び上部ロッキング。 プラグコネクタの二次ロックメカニズムにより、コンタクトのハウジングへの挿入が容易になり、かん合中のコンタクトのバックアウトを回避できます。 コンタクトがプラグハウジングアセンブリに正しく挿入されない場合、二次ロックは閉じられません。 品番< 719-9661') 719-9661/は絶縁材径1.6~2.2 mmに対応 品番< 726-7005') 726-7005/は絶縁材径2.0~2.4 mmに対応

    ご注意

    • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
      セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    コネクタ, 34極, オス TE Connectivity SUPER SEALシリーズの型番4-1437290-1のページです。 型番4-1437290-1に関する仕様情報を記載しております。
    コネクタ, 34極, オス TE Connectivity SUPER SEALシリーズのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    コネクタ, 34極, オス TE Connectivity SUPER SEALシリーズ
    TE Connectivity SUPER SEALシリーズ【2-1437285-3】
    コネクタ, 34極, オス, ナチュラル パネルマウント TE Connectivity
    TE Connectivity SUPER SEALシリーズ【3-1437290-9】
    TE Connectivity コネクタ(35極/オス/ナチュラル/パネルマウント/幅26.6mm)
    TE Connectivity コネクタ(35極/オス/ナチュラル/パネルマウント/幅28.8mm)
    メーカーTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE Connectivity
    通常価格1,4109482961,496383383
    通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目

    ナイロンコネクタカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト