エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能

    コネクタハウジング オスtoオス 1列 2極 2mm AMP CTシリーズ

    通常単価(税別)
    59
    税込単価
    65
    通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

    ・コンタクト数 = 2・行数 = 1・ピッチ = 2mm・ジェンダー = オス to オス・取り付けタ...

    詳細を確認
    • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
      セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

    型番:

    292254-2
    解除
    • この商品は9個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    292254-2の仕様・寸法情報

    用途
    対電線
    ピン数
    2
    適用ピン・コンタクト
    オス(プラグ)
    シリーズ
    その他
    接続方向
    ストレート
    RoHS?
    10

    型番リスト

    表示件数
    型番
    292254-2
    RoHS?最小発注数量
    10
    9個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    59
    ( 65 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    ・コンタクト数 = 2
    ・行数 = 1
    ・ピッチ = 2mm
    ・ジェンダー = オス to オス
    ・取り付けタイプ = パネルマウント
    ・シリーズ = AMP CT
    ・ボディ向き = ストレート
    ・長さ = 13.4mm
    ・幅 = 6.8mm
    ・深さ = 12mm
    ・ハウジング材質 = ナイロン

    TE Connectivity 2.0 mm 1列パネル取り付けヘッダ - CTシリーズ. 中心線が2.0 mmのCTシリーズ1列パネル取り付けプラグスタイルヘッダです。これらのプラグスタイル被覆フィードスルーパネル取り付けヘッダは、UL94V-0 66ナイロンハウジング、銀めっき黄銅ピンコンタクト、及び22 → 30 AWGのワイヤサイズに対応しています。適合するかん合製品については、代表品番 ; 654-4023 654-4023 及び ; 680-1391 680-1391 を参照してください。

    ご注意

    • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
      セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

    この商品に近い類似品がありませんでした。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    コネクタハウジング オスtoオス 1列 2極 2mm AMP CTシリーズの型番292254-2のページです。 型番292254-2に関する仕様情報を記載しております。
    コネクタハウジング オスtoオス 1列 2極 2mm AMP CTシリーズのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    コネクタハウジング オスtoオス 1列 2極 2mm AMP CTシリーズ
    コネクタハウジング オスtoオス 1列 4極 2mm AMP CTシリーズ
    基板ヘッダ 5極 2mm 1列 ストレート AMP CTシリーズ
    コネクタハウジング メス 1列 2極 1.5mm AMP Mini CTシリーズ
    コネクタハウジング オス 1列 2極 2.5mm Multilock 040シリーズ
    基板ヘッダ 4極 2mm 1列 ストレート AMP CTシリーズ
    メーカーTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE Connectivity
    通常価格598085557271
    通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
    用途対電線対電線対基板対電線対電線対基板
    ピン数245224
    適用ピン・コンタクトオス(プラグ)オス(プラグ)オス(プラグ)メス(ソケット)メス(ソケット)オス(プラグ)
    シリーズその他その他その他その他その他その他
    接続方向ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
    よく一緒に購入される商品

    基板用角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト