エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能

    基板ヘッダ 4極 2mm 1列 ライトアングル AMP CTシリーズ

    型番:

    292253-4
    解除
    • この商品は8個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    292253-4の仕様・寸法情報

    用途
    対基板
    使用電流(A)
    4
    使用電圧(V)
    AC125/DC125
    ピン数
    4
    適用ピン・コンタクト
    オス(プラグ)
    シリーズ
    その他
    接続方向
    アングル
    RoHS?
    10

    型番リスト

    表示件数
    型番
    292253-4
    RoHS?最小発注数量
    10
    8個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    71
    ( 78 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    ・シリーズ = AMP CT
    ・ピッチ = 2mm
    ・コンタクト数 = 4
    ・行数 = 1
    ・ボディ向き = ライトアングル
    ・シュラウド/アンシュラウド = シュラウド
    ・コネクタシステム = 電線対基板
    ・端子方法 = はんだ
    ・コンタクトめっき = 錫
    ・定格電圧 = 125 V ac/dc

    TE Connectivity AMP CT 2 mm標準タイプ基板ヘッダ. AMP CT 2 mm基板ヘッダは、片側シュラウドを備えたミニチュア設計のヘッダです。これらのAMP CTヘッダは、かん合相手のケーブルコネクタとの正確かつ確実な接続を可能にする極性化及びかん合保持機能を備えています。これらのAMP CTヘッダのはんだレグには、基板への確実な自己保持を可能にするキンク処理設計が採用されています。これらのAMP CT 2 mm基板ヘッダには、垂直取り付け構成又はライトアングル取り付け構成のものがあります。 特長と利点 ミニチュア設計 極性化及びかん合保持機能 キンク処理はんだレグによる基板への確実な自己保持. 用途. これらのAMP CT 2 mmコネクタはさまざまな用途に適していて、ワイヤハーネス作成性能は実証済みです。用途には、事務機器、産業機械、PC、プリンタ、C-TV、オーディオ、エアコンなどがあります。

    この商品に近い類似品がありませんでした。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    基板ヘッダ 4極 2mm 1列 ライトアングル AMP CTシリーズの型番292253-4のページです。 型番292253-4に関する仕様情報を記載しております。
    基板ヘッダ 4極 2mm 1列 ライトアングル AMP CTシリーズのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    基板ヘッダ 4極 2mm 1列 ライトアングル AMP CTシリーズ
    基板ヘッダ 4極 2mm 1列 ストレート AMP CTシリーズ
    基板ヘッダ 5極 2mm 1列 ストレート AMP CTシリーズ
    基板ヘッダ 8極 2mm 1列 ストレート AMP CTシリーズ
    基板ヘッダ 6極 2mm 1列 ストレート AMP CTシリーズ
    基板ヘッダ 2極 2mm 1列 ストレート AMP CTシリーズ 292161-2
    メーカーTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE Connectivity
    通常価格7171851288342
    通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
    用途対基板対基板対基板対基板対基板対基板
    使用電流(A)444444
    使用電圧(V)AC125/DC125AC125/DC125AC125/DC125AC125/DC125AC125/DC125AC125/DC125
    ピン数445862
    適用ピン・コンタクトオス(プラグ)オス(プラグ)オス(プラグ)オス(プラグ)オス(プラグ)オス(プラグ)

    基板用角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト