エレクトロニクス部品技術窓口
TE Connectivity 3.5mm MULTILOCK 070シリーズコネクタ。【特長】・コン...
詳細を確認TE Connectivity 3.5mm MULTILOCK 070シリーズコネクタ。
【特長】
・コンタクト芯が高密度3.5mmのコンパクト設計で、耐久性が高く、取り扱いが簡単です
・かん合時や取り外し時に発生するこじりによる損傷からコンタクトを保護します
・ハウジングランスデザインなので、ランスレスコンタクトを使用できます
・ランスレスコンタクトを使用すると、挟み込みを防止し、ランスの変形を無視できます
・最大の特長はロッキング機構です
・ワイヤ側に一体型ダブルロック機構を備え、しっかりとコンタクトを保持します
・2枚のダブルロックプレートから構成されるロッキング機構を備え、コンタクトをしっかりと保動し、中途半端な挿入を防止します
・プラグ、レセプタクルハウジング、及び基板ヘッダから構成され、ワイヤ対ワイヤ及びワイヤ対基板接続用途で使用します
・プラグハウジングにはメス圧着コンタクトが必要です
・レセプタクルハウジングにはオスタブコンタクトが必要です
・圧着コンタクトは別売りです
・コンパクトで耐久性の高いデザイン 高密度(3.5mmピッチ)ハウジングランスデザイン こじりによる損傷からコンタクトを保護 一体型ダブルロッキングシステム
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オムロン
XG4 フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ)
4.5通常価格(税別):47円~

日本圧着端子製造
EHコネクタ(プリント基板用コネクタ)
4.8通常価格(税別):30円~

日本航空電子工業
PS シリーズ 圧着式オリジナルタイプ
4.3通常価格(税別):58円~

日本航空電子工業
PS-LA シリーズ 基板対電線接続用コネクタ
3.3通常価格(税別):73円~

日本航空電子工業
基板対電線接続用コネクタ(機器内用) ILシリーズピンヘッダ(スルーホールタイプ)
4.8通常価格(税別):43円~

ヒロセ電機
D-subコネクタ(ストレート基板実装タイプ) SDシリーズ
4通常価格(税別):418円~

日本航空電子工業
PSシリーズ FRC圧接式SENタイプ
3.3通常価格(税別):204円~

オムロン
DINコネクタ(ツイン・コンタクトタイプ) XC5(DIN標準)
4.8通常価格(税別):316円~

ヒロセ電機
2.54mmピッチピンヘッダー(端子1列タイプ) A2シリーズ
4.5通常価格(税別):39円~