エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能

    コネクタハウジング メス 2列 8極 2.5mm 174971-2

    型番:

    174971-2
    解除
    • この商品は2個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    174971-2の仕様・寸法情報

    用途
    対基板
    使用電圧(V)
    DC12
    ピン数
    8
    適用ピン・コンタクト
    オス(プラグ)
    シリーズ
    その他
    接続方向
    ストレート
    RoHS?
    10
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    174971-2
    RoHS?最小発注数量
    10
    2個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    275
    ( 303 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    ・コンタクト数 = 8
    ・行数 = 2
    ・ピッチ = 2.5mm
    ・ジェンダー = メス
    ・取り付けタイプ = スルーホール
    ・シリーズ = MULTILOCK 040
    ・併用可能製品 = MULTILOCK電線対基板コネクタ
    ・ボディ向き = ストレート
    ・長さ = 24mm
    ・幅 = 19.2mm
    ・深さ = 16.9mm
    ・ハウジング材質 = PBT

    TE Connectivity 2.5 mm MULTILOCK 040シリーズコネクタ. MULTILOCK 040シリーズは、コンタクト芯が高密度2.5 mmのコンパクト設計で、耐久性が高く、取り扱いが簡単です。 MULTILOCK 040コネクタのハウジングは、かん合時や取り外し時に発生するこじりによる損傷からコンタクトを保護します。 MULTILOCK 040プラグ及びレセプタクルハウジングは、ハウジングランスデザインなので、ランスレスコンタクトを使用できます。 ランスレスコンタクトを使用すると、挟み込みを防止し、ランスの変形を無視できます。 MULTILOCK 040コネクタの最大の特長はロッキング機構です。 標準MULTILOCK 040プラグ及びレセプタクルハウジングは、一体型ダブルロック機構を備え、しっかりとコンタクトを保持します。 MULTILOCK 040 Mk IIプラグハウジングは、2枚のダブルロックプレートから構成されるロッキング機構を備え、コンタクトをしっかりと保動し、中途半端な挿入を防止します。 MULTILOCK 040シリーズのコネクタは、プラグ、レセプタクルハウジング、及び基板ヘッダから構成され、ワイヤ対ワイヤ及びワイヤ対基板接続用途で使用します。 プラグハウジングにはメス圧着コンタクトが必要です。レセプタクルハウジングにはオスタブコンタクトが必要です。 圧着コンタクトは別売りです。 特長と利点:コンパクトで耐久性の高いデザイン 高密度 (2.5 mmピッチ) ハウジングランスデザイン こじりによる損傷からコンタクトを保護 一体型ダブルロッキングシステム。

    この商品に近い類似品がありませんでした。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    コネクタハウジング メス 2列 8極 2.5mm 174971-2の型番174971-2のページです。 型番174971-2に関する仕様情報を記載しております。
    コネクタハウジング メス 2列 8極 2.5mm 174971-2のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    コネクタハウジング メス 2列 8極 2.5mm 174971-2
    コネクタハウジング メス 2列 8極 2.5mm 174049-2
    コネクタハウジング メス 2列 20極 2.5mm 174977-2
    コネクタハウジング メス 8極 2列 Multilock 070シリーズ
    コネクタハウジング メス 2列 12極 2.5mm Multilock 040シリーズ
    コネクタハウジング メス 2列 16極 2.5mm Multilock 040シリーズ
    メーカーTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE Connectivity
    通常価格275273387286290360
    通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
    用途対基板対基板対基板対基板対基板対基板
    使用電圧(V)DC12DC12DC12DC12DC12DC12
    ピン数882081216
    適用ピン・コンタクトオス(プラグ)メス(ソケット)オス(プラグ)オス(プラグ)オス(プラグ)オス(プラグ)
    シリーズその他その他その他その他その他その他

    基板用角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト