17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

DIN41622コネクタ TE Connectivity, オス, 8極 RP622シリーズ 1393726-1

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

DIN41622コネクタ TE Connectivity, オス, 8極 RP622シリーズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

1393726-1

2023年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

・コンタクト数 = 8
・ジェンダー = オス
・端子タイプ = はんだ
・極数 = 8
・定格電流 = 10A
・定格電圧 = 450 V
・ボディ向き = ストレート
・シリーズ = RP622
・長さ = 47mm
・幅 = 21.2mm
・深さ = 15mm
・寸法 = 47 x 21.2 x 15mm
・最低使用温度 = -55℃

ご注意

  • 【取扱終了情報】2023年3月31日にミスミでは受注受付終了となります。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

用途
対基板
使用電流(A)
10
使用電圧(V)
450
ピン数
8
適用ピン・コンタクト
オス(プラグ)
シリーズ
その他
接続方向
ストレート
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト