エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ラバープラグ Econoseal Jシリーズ

  • 種類
    その他
  • アクセサリタイプ
    ラバープラグ
  • 材質
    NBR
  • キャビティ径 (mm)
    1.7
  • 適合する絶縁直径範囲 (mm)
    2~2.6
  • 実装方法
    パック

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番:

2822354-1
解除
    • この商品は9個からご注文いただけます。

    数量:

    2822354-1の仕様・寸法情報

    種類
    その他
    アクセサリタイプ
    ラバープラグ
    材質
    NBR
    キャビティ径(mm)
    1.7
    適合する絶縁直径範囲(mm)
    2~2.6
    実装方法
    パック
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    2822354-1
    最小発注数量
    9個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    42
    ( 46 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    Econoseal_Jシリーズはワイヤコネクタ用のラバープラグです。
    薄肉非照射PVCケーブル対応で、あらゆる業種でご使用いただけます。

    ご注意

    • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
      セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

    この商品に近い類似品がありませんでした。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ラバープラグ Econoseal Jシリーズの型番2822354-1のページです。 型番2822354-1に関する仕様情報を記載しております。
    ラバープラグ Econoseal Jシリーズのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ラバープラグ Econoseal Jシリーズ
    CPC コネクタ用コンタクト
    ケーブルクランプ(配線クリップ)
    TE Econoseal J-MarkIIEconoseal J MarkII 172198-4
    コネクタ 2極 メス 黒 Econoseal J Mk II+シリーズ
    Dynamic シリーズ
    メーカーTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE Connectivity
    通常価格422,351859203713,894
    通常出荷日在庫品1日目5日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
    種類その他その他その他その他ハウジングハウジング
    アクセサリタイプラバープラグケーブル・クランプケーブル クランプ キット--パネルフレーム
    材質NBRUL94V-0, 耐炎自己消火性, サーモプラスチック熱可塑性樹脂耐熱ナイロン66PBT-
    キャビティ径(mm)1.7-----
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    コネクタ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました