エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能

    コネクタハウジング メス 2列 48極 Multilock 040/070シリーズ

    型番:

    174917-6
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    174917-6の仕様・寸法情報

    用途
    対基板
    ピン数
    48
    適用ピン・コンタクト
    オス(プラグ)
    シリーズ
    その他
    接続方向
    アングル
    RoHS?
    10

    型番リスト

    表示件数
    型番
    174917-6
    RoHS?最小発注数量
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,082
    ( 2,290 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    ・コンタクト数 = 48
    ・行数 = 2
    ・ジェンダー = メス
    ・取り付けタイプ = スルーホール
    ・シリーズ = MULTILOCK 040/070
    ・併用 = 電線対基板コネクタ
    ・ボディ向き = ライトアングル
    ・長さ = 91.1mm
    ・幅 = 21.9mm
    ・深さ = 25.8mm
    ・ハウジング材質 = PBT

    TE Connectivity MULTILOCK 040/070電線対基板ハイブリッドI/Oヘッダコネクタ. A range of MULTILOCK 040/070電線対基板ハイブリッドI/Oレセプタクル型ヘッダコネクタ又はキャップアセンブリは、スズめっきのオスコンタクトを備えています。 このMULTILOCK 040/070ライトアングル基板実装I/Oソケット型ヘッダコネクタは、信号(データ)及び電力用途のコンタクト構成を備えています。詳細については、データシートを参照してください。 品番< 720-0982') 720-0982/は、高密度040II/070IIハイブリッドレセプタクルヘッダコネクタです。 このMULTILOCK 040/070電線対基板ヘッダ又はキャップアセンブリは、ケーブル取り付けMULTILOCK 040/070プラグアセンブリとかん合します。代表品番< 712-2485') 712-2485/を参照してください。

    この商品に近い類似品がありませんでした。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    コネクタハウジング メス 2列 48極 Multilock 040/070シリーズの型番174917-6のページです。 型番174917-6に関する仕様情報を記載しております。
    コネクタハウジング メス 2列 48極 Multilock 040/070シリーズのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    コネクタハウジング メス 2列 48極 Multilock 040/070シリーズ
    コネクタハウジング メス 8極 2列 Multilock 070シリーズ
    コネクタハウジング メス 2列 20極 Multilock 070シリーズ
    コネクタハウジング メス 4極 1列 2.5mm Multilock 040シリーズ
    コネクタハウジング メス 2列 12極 2.5mm Multilock 040シリーズ
    コネクタハウジング メス 16極 2列 2.5mm Multilock 040シリーズ
    メーカーTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE Connectivity
    通常価格2,082286660134290822
    通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目5日目
    用途対基板対基板対基板対電線対基板対基板
    ピン数4882041216
    適用ピン・コンタクトオス(プラグ)オス(プラグ)オス(プラグ)オス(プラグ)オス(プラグ)オス(プラグ)
    シリーズその他その他その他その他その他その他
    接続方向アングルアングルストレートストレートストレートストレート

    基板用角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト