エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能

    TE Connectivity ソケットコンタクト, Type III+ シリーズ, 圧着端子

    型番:

    66105-1
    解除
    • この商品は3個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    66105-1の仕様・寸法情報

    M・N・O
    その他
    適用ピン・コンタクト
    オス
    用途
    ケーブル対ケーブル
    許容電流(A)
    13
    電線接続方法
    圧着
    接続方向
    ストレート
    保護機能(耐環境性)
    シリーズ
    Type III+
    コンタクト材質
    真鍮
    併用
    Multimate IIIシリーズコネクタ
    コンタクトめっき
    ニッケルの上に金
    最小ワイヤサイズ(AWG)
    24
    最大ワイヤサイズ(AWG)
    20
    ケーブルサイズ
    16
    コンタクトタイプ
    シグナル
    RoHS?
    10

    型番リスト

    表示件数
    型番
    66105-1
    RoHS?最小発注数量
    10
    3個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    539
    ( 593 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    ・ジェンダー = メス
    ・コンタクトサイズ = 16
    ・ケーブルサイズ = 24 → 20 AWG
    ・端子方法 = 圧着
    ・シリーズ = Type III+
    ・併用 = Multimate IIIシリーズコネクタ
    ・コンタクトタイプ = シグナル
    ・コンタクトめっき = ニッケルの上に金
    ・コンタクト材質 = 真鍮
    ・取り付けタイプ = ケーブルマウント

    品番782-9851は、4000ピースのリールです。 TE Connectivityの非絶縁信号コンタクト - MultimateシリーズII及びIII+. 角型MシリーズとCPCコネクタで使用するためのMultimateシリーズII及びIII+非絶縁信号コンタクトです。

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    TE Connectivity ソケットコンタクト, Type III+ シリーズ, 圧着端子の型番66105-1のページです。 型番66105-1に関する仕様情報を記載しております。
    TE Connectivity ソケットコンタクト, Type III+ シリーズ, 圧着端子のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    TE Connectivity ソケットコンタクト, Type III+ シリーズ, 圧着端子
    Molex 圧着端子コンタクト MINI-FITシリーズ
    Molex 圧着端子コンタクト オス MINI-FITシリーズ 39-00-0083
    Molex 圧着端子コンタクト メス MINI-FITシリーズ 39-00-0059
    圧着端子コンタクト メス メイテンロック 770986-1
    圧着端子コンタクト オス メイテンロック 794406-1
    メーカーTE ConnectivityモレックスモレックスモレックスTE ConnectivityTE Connectivity
    通常価格5392837184280
    通常出荷日在庫品1日目5日目5日目5日目5日目5日目
    M・N・Oその他その他その他その他その他その他
    適用ピン・コンタクトオスオスオスメスオスオス
    用途ケーブル対ケーブルケーブル対ケーブルケーブル対ケーブルケーブル対ケーブルケーブル対ケーブルケーブル対ケーブル
    許容電流(A)139999.511.2
    電線接続方法圧着圧着圧着圧着圧着圧着
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    コンタクトピンカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト