エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能

    コネクタハウジング Multilock.040.070 Hybridシリーズ

    型番:

    175442-1
    解除
    • この商品は3個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    -閉じる

    175442-1の仕様・寸法情報

    用途
    対電線
    使用電圧(V)
    DC12
    ピン数
    12
    適用ピン・コンタクト
    メス(ソケット)
    シリーズ
    その他
    接続方向
    ストレート
    RoHS?
    10
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    175442-1
    RoHS?最小発注数量
    10
    3個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    186
    ( 205 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    ・アクセサリタイプ = コネクタハウジング
    ・シリーズ = Multilock .040 .070 Hybrid
    ・オス/メス = オス
    ・コンタクト数 = 12

    この商品に近い類似品がありませんでした。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    コネクタハウジング Multilock.040.070 Hybridシリーズの型番175442-1のページです。 型番175442-1に関する仕様情報を記載しております。
    コネクタハウジング Multilock.040.070 Hybridシリーズのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    コネクタハウジング Multilock.040.070 Hybridシリーズ
    コネクタハウジング メス 8極 2列 Multilock 070シリーズ
    コネクタハウジング メス 2列 20極 Multilock 070シリーズ
    コネクタハウジング オス 1列 2極 3.5mm Multilock 070シリーズ
    コネクタハウジング メス 4極 1列 2.5mm Multilock 040シリーズ
    コネクタハウジング オス 1列 2極 2.5mm Multilock 040シリーズ
    メーカーTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE Connectivity
    通常価格1862866607313472
    通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
    用途対電線対基板対基板対電線対電線対電線
    使用電圧(V)DC12DC12DC12DC12DC12DC12
    ピン数12820242
    適用ピン・コンタクトメス(ソケット)オス(プラグ)オス(プラグ)メス(ソケット)オス(プラグ)メス(ソケット)
    シリーズその他その他その他その他その他その他

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    基板用角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト