エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能

    コネクタ 40極 オス 黒 ケーブルマウント Micro Quadlock Systemシリーズ

    通常単価(税別)
    1,134
    税込単価
    1,247
    通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

    ・コンタクト数 = 40・タイプ = ハウジング・ジェンダー = オス・行数 = 7・取り付けタイプ ...

    詳細を確認

    型番:

    1473252-1
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    1473252-1の仕様・寸法情報

    用途
    対電線
    使用電圧(V)
    DC12
    ピン数
    40
    適用ピン・コンタクト
    メス(ソケット)
    シリーズ
    その他
    接続方向
    ストレート
    RoHS?
    10
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    1473252-1
    RoHS?最小発注数量
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,134
    ( 1,247 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    ・コンタクト数 = 40
    ・タイプ = ハウジング
    ・ジェンダー = オス
    ・行数 = 7
    ・取り付けタイプ = ケーブルマウント
    ・シリーズ = Micro Quadlock System
    ・色 = 黒
    ・高さ = 37.4mm
    ・幅 = 54.3mm
    ・深さ = 31mm
    ・ハウジング材質 = PBT

    TE Connectivity MQSマイクロクワッドロックシステムコネクタハウジング. MQS 2.54 mm相互接続システムは、コンパクトで頑丈な構造の高密度コネクタを実現します。このMQSピン及びレセプタクルハウジングは、MQSコンタクトの収容に使用します。このMQSハウジングでは、複数のコンタクトタイプの組み合わせを収容するように設計されたハイブリッドタイプを用意しています。コンタクトのステンレススチール製ロックランスは、コネクタハウジング内にしっかりとコンタクトを固定する高い一次端子ロック力を実現します。防水保護にはこのハウジングのシールドタイプを用意しており、追加のワイヤシールを別途購入できます。このMQSコネクタハウジングには、誤かん合を防ぐ極性 / キーイングオプション付きのタイプを用意しています。このコネクタハウジングの中には、カバー、レバー、リテーナーハウジングを含む追加アクセサリを用意しているものもあります。 特長と利点 高密度、コンパクト設計 一体型の一次端子ロック力 防水接続用のシールタイプ 極性とキーイングにより、誤かん合を防止。

    この商品に近い類似品がありませんでした。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    コネクタ 40極 オス 黒 ケーブルマウント Micro Quadlock Systemシリーズの型番1473252-1のページです。 型番1473252-1に関する仕様情報を記載しております。
    コネクタ 40極 オス 黒 ケーブルマウント Micro Quadlock Systemシリーズのレビュー
    5平均満足度:5.01件のレビュー
    ECUの接続
    5
    満足度:5.0
    今まで海外の通販でしか入手出来ないと思っていましたが ミスミさんにあると気がつきませんでした。 非常に助かりました。
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    コネクタ 40極 オス 黒 ケーブルマウント Micro Quadlock Systemシリーズ
    JST FPC / FFC コネクタ, メス, 40極, 0.5mm
    ASSMANN WSW 基板ソケット 2.54mm 40 極 2 列 ストレート
    ヒロセ電機 基板ソケット DF40 シリーズ 0.4mm 80 極 2 列 ストレート
    ワイドミュラー プラグ対応端子台 1969890000 BC3.81シリーズ 1列2極 黒
    TE Multilock Connector System 178811-1
    メーカーTE Connectivity日本圧着端子製造Assmann WSW Componentsヒロセ電機ワイドミュラーTE Connectivity
    通常価格1,1342241,082470671826
    通常出荷日在庫品1日目5日目5日目5日目5日目在庫品1日目
    用途対電線対基板対基板対基板対基板対基板
    使用電圧(V)DC12AC/DC50AC500AC/DC30320DC12
    ピン数40404080226
    適用ピン・コンタクトメス(ソケット)メス(ソケット)メス(ソケット)メス(ソケット)メス(ソケット)オス(プラグ)
    シリーズその他その他その他DFその他その他

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト