エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能

    コネクタハウジング オス 1列 2極 3.96mm Economy Powerシリーズ

    型番:

    1-1123722-2
    解除
    • この商品は56個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    1-1123722-2の仕様・寸法情報

    用途
    対電線
    ピン数
    2
    適用ピン・コンタクト
    オス(プラグ)
    シリーズ
    その他
    接続方向
    ストレート
    RoHS?
    10

    商品情報

    製品仕様

    型番コンタクト数行数ピッチジェンダーシリーズ併用可能製品ボディ向き長さ深さハウジング材質
    1-1123722-2213.96mmオスEconomy Power電線対基板エコノミー電源コネクタストレート7.86mm10.5mm13.3mmナイロン

    型番リスト

    表示件数
    型番
    1-1123722-2
    RoHS?最小発注数量
    10
    56個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    9
    ( 10 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    ・コンタクト数 = 2
    ・行数 = 1
    ・ピッチ = 3.96mm
    ・ジェンダー = オス
    ・シリーズ = Economy Power
    ・併用可能製品 = 電線対基板エコノミー電源コネクタ
    ・ボディ向き = ストレート
    ・長さ = 7.86mm
    ・幅 = 10.5mm
    ・深さ = 13.3mm
    ・ハウジング材質 = ナイロン

    ハウジング. TE Connectivity Economy Power 3.96 mmピッチプラグハウジング1-1123722-xシリーズ。 エコノミーパワー圧着端子については、品番< 683-1295') 683-1295/又は< 745-5104') 745-5104/を参照してください。

    この商品に近い類似品がありませんでした。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    コネクタハウジング オス 1列 2極 3.96mm Economy Powerシリーズの型番1-1123722-2のページです。 型番1-1123722-2に関する仕様情報を記載しております。
    コネクタハウジング オス 1列 2極 3.96mm Economy Powerシリーズのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    コネクタハウジング オス 1列 2極 3.96mm Economy Powerシリーズ
    コネクタハウジング オス 1列 4極 3.96mm Economy Powerシリーズ
    電線対基板 2極 1列 ストレート 3.96mm Economy Powerシリーズ
    電線対基板 3極 1列 ストレート 3.96mm Economy Powerシリーズ
    コネクタハウジング メス 4極 2列 3.96mm Power Double Lockシリーズ
    コネクタハウジング オス 1列 2極 3.5mm Multilock 070シリーズ
    メーカーTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE Connectivity
    通常価格9459537573
    通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
    用途対電線対電線対基板対基板対電線対電線
    ピン数242342
    適用ピン・コンタクトオス(プラグ)オス(プラグ)オス(プラグ)オス(プラグ)メス(ソケット)メス(ソケット)
    シリーズその他その他その他その他その他その他
    接続方向ストレートストレートストレートストレートストレートストレート

    基板用角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト