エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能

    コネクタハウジング Power Keyシリーズ (ロッキングレバー内蔵)

    型番:

    1376389-1
    解除
    • この商品は2個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    閲覧中の商品と併せてご検討ください

    -閉じる

    1376389-1の仕様・寸法情報

    用途
    対電線
    使用電流(A)
    10
    使用電圧(V)
    AC300
    ピン数
    3
    適用ピン・コンタクト
    メス(ソケット)
    シリーズ
    その他
    接続方向
    ストレート
    列数
    1
    材質
    ナイロン(ハウジング)
    シリーズ詳細
    Power Key
    ピッチ(mm)
    5
    長さ(mm)
    20
    幅(mm)
    16.2
    深さ(mm)
    9.6
    併用可能製品
    PCB Connector
    RoHS?
    10

    型番リスト

    表示件数
    型番
    1376389-1
    RoHS?最小発注数量
    10
    2個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    105
    ( 116 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    TE Connectivity 5.0mmパワーキー(5.0 PKC)ソケットコンタクト用プラグハウジング。
    5.0mmコンタクト中心線を備えたコンパクトデザインのパワーキー(5.0 PKC)電源回路ケーブル取り付けプラグハウジングコネクタです。
    【特長】
    ・6/6ガラス繊維入りナイロン製で、かん合の容易な「ナチュラル」カラーで色分けされています
    ・コンタクトの完全な装填のためのダブルロックプレート、内蔵ロッキングレバー、及び誤かん合を防ぐキー機構を備えています
    ・「タイプA」キー機構を備えています
    【用途】
    ・家電製品、ガス器具の電源回路

    この商品に近い類似品がありませんでした。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    コネクタハウジング Power Keyシリーズ (ロッキングレバー内蔵)の型番1376389-1のページです。 型番1376389-1に関する仕様情報を記載しております。
    コネクタハウジング Power Keyシリーズ (ロッキングレバー内蔵)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    コネクタハウジング Power Keyシリーズ (ロッキングレバー内蔵)
    電線対基板 3極 1列 ストレート 3.96mm Economy Powerシリーズ
    JST コネクタハウジング PSIシリーズ メス
    JST コネクタハウジング PSIシリーズ オス
    JST コネクタハウジング オス 2極 1列 XLシリーズ
    JST コネクタハウジング 5極 1列 2mm SANシリーズ
    メーカーTE ConnectivityTE Connectivity日本圧着端子製造日本圧着端子製造日本圧着端子製造日本圧着端子製造
    通常価格105531601003562
    通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目5日目5日目在庫品1日目5日目
    用途対電線対基板対電線対電線対電線対基板
    使用電流(A)108AC/DC12AC/DC12AC/DC10AC/DC2
    使用電圧(V)AC300AC250/DC250AC/DC300AC/DC300AC/DC150AC/DC250
    ピン数333425
    適用ピン・コンタクトメス(ソケット)オス(プラグ)オス(プラグ)メス(ソケット)メス(ソケット)メス(ソケット)

    基板用角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト