17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

TE ロッカースイッチ DPDT 16A@125VAc 黒 1-1634201-2 1-1634201-2

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

TE ロッカースイッチ DPDT 16A@125VAc 黒 1-1634201-2

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

1-1634201-2

2024年01月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

・コンタクトのコンフィギュレーション = DPDT
・スイッチの動作 = On-Off-On
・パネルのカットアウト幅 = 22.2mm
・パネルのカットアウト高さ = 30.2mm
・コンタクト定格電流 = 16 A @ 125 V ac
・アクチュエータ色 = 黒
・装着タイプ = パネル
・ターミナルタイプ = クイックコネクト
・接触抵抗 = 50mΩ

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト