エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

TE ロッカースイッチ DPDT 10A@250VAc 黒 1634201-7

型番:

1634201-7
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1634201-7の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
1634201-7
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,240
( 1,364 )
5日目

詳細情報

基本情報

・コンタクトのコンフィギュレーション = DPDT
・スイッチの動作 = On-On
・パネルのカットアウト幅 = 30.2mm
・パネルのカットアウト高さ = 22.2mm
・コンタクト定格電流 = 10 A @ 250 V ac
・アクチュエータ色 = 黒
・装着タイプ = パネル
・ターミナルタイプ = クイックコネクト
・最小動作温度 = -20℃

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TE ロッカースイッチ DPDT 10A@250VAc 黒 1634201-7の型番1634201-7のページです。 型番1634201-7に関する仕様情報を記載しております。
TE ロッカースイッチ DPDT 10A@250VAc 黒 1634201-7のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TE ロッカースイッチ DPDT 10A@250VAc 黒 1634201-7
TE ロッカースイッチ DPDT 10A@125VAc 黒 2-1634200-5
Marquardt ロッカースイッチ DPDT 12A@250VAc 黒
TE ロッカースイッチ SPST 10A@250Vac 赤 1634202-4
Marquardt ロッカースイッチ SPST 12A@250VAc 黒
Marquardt ロッカースイッチ DPST 16A@250VAc 黒 1552.3102
メーカーTE ConnectivityTE ConnectivityMARQUARDTTE ConnectivityMARQUARDTMARQUARDT
通常価格1,2401,5402,3736787461,152
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロッカスイッチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト