エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

TE ロッカースイッチ DPDT 10A@125VAc 黒 2-1634200-5

型番:

2-1634200-5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2-1634200-5の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
2-1634200-5
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,540
( 1,694 )
5日目

詳細情報

基本情報

・コンタクトのコンフィギュレーション = DPDT
・スイッチの動作 = (On)-Off-(On)
・パネルのカットアウト幅 = 19.6mm
・パネルのカットアウト高さ = 22.2mm
・コンタクト定格電流 = 10 A @ 125 V ac
・アクチュエータ色 = 黒
・装着タイプ = パネル
・ターミナルタイプ = クイックコネクト
・パネルのカットアウトサイズ = 22.2 x 19.6mm

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TE ロッカースイッチ DPDT 10A@125VAc 黒 2-1634200-5の型番2-1634200-5のページです。 型番2-1634200-5に関する仕様情報を記載しております。
TE ロッカースイッチ DPDT 10A@125VAc 黒 2-1634200-5のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TE ロッカースイッチ DPDT 10A@125VAc 黒 2-1634200-5
TE ロッカースイッチ DPDT 10A@250VAc 黒 1634201-7
TE ロッカースイッチ SPST 10A@250Vac 赤 1634202-4
Marquardt ロッカースイッチ DPDT 12A@250VAc 黒
ZF Electronics ロッカースイッチ 黒(DPDT,幅22 高さ30.2mm)
Marquardt ロッカースイッチ SPST 12A@250VAc 黒
メーカーTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityMARQUARDTZFMARQUARDT
通常価格1,5401,2406782,3731,758746
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロッカスイッチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト