エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能

    TE TPAロック Econoseal J MarkIIシリーズ 1-174360-1

    通常単価(税別)
    8358
    税込単価
    9164
    一部SALE 2026.03.31まで
    通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

    ・アクセサリタイプ = TPAロック・シリーズ = EconoSeal J Mark IITE Con...

    詳細を確認
    • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
      セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

    型番:

    1-174360-1
    解除
    • この商品は7個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    1-174360-1の仕様・寸法情報

    種類
    その他
    材質
    PBT樹脂
    ナチュラル
    RoHS?
    10

    型番リスト

    表示件数
    型番
    1-174360-1
    RoHS?最小発注数量
    10
    7個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    8358
    ( 64 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    ・アクセサリタイプ = TPAロック
    ・シリーズ = EconoSeal J Mark II

    TE Connectivity Econoseal J Mark II(+)シリーズコネクタアクセサリ. A range of accessories for the Econoseal J Mark II(+)シリーズ

    ご注意

    • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
      セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    TE TPAロック Econoseal J MarkIIシリーズ 1-174360-1の型番1-174360-1のページです。 型番1-174360-1に関する仕様情報を記載しております。
    TE TPAロック Econoseal J MarkIIシリーズ 1-174360-1のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    TE TPAロック Econoseal J MarkIIシリーズ 1-174360-1
    TE TPAロック Econoseal J MarkIIシリーズ 1-174985-1
    TE TPAロック Econoseal J MarkIIシリーズ 1-174353-1
    TE TPAロック Econoseal J MarkIIシリーズ 1-174263-1
    TE TPAロック Econoseal J MarkIIシリーズ 1-174265-1
    TE TPAロック Econoseal J MarkIIシリーズ 1-174355-1
    メーカーTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE Connectivity
    通常価格8310869697171
    通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
    種類その他その他その他その他その他その他
    材質PBT樹脂PBT樹脂PBT樹脂PBT樹脂PBT樹脂PBT樹脂
    ナチュラルナチュラルナチュラルナチュラルナチュラルナチュラル

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    コネクタ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト