エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能

    コネクタ TE Micro Quadlock Systemシリーズ 1473250-1

    型番:

    1473250-1
    解除
    • この商品は2個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    -閉じる

    1473250-1の仕様・寸法情報

    種類
    その他
    材質
    PBT樹脂
    RoHS?
    10

    商品情報

    製品仕様

    型番材質
    1473250-1PBT樹脂

    型番リスト

    表示件数
    型番
    1473250-1
    RoHS?最小発注数量
    10
    2個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    281
    ( 309 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    ・タイプ = レベーアセンブリ
    ・シリーズ = Micro Quadlock System
    ・高さ = 29.5mm
    ・幅 = 76mm
    ・深さ = 35mm

    マイクロクワッドロックアクセサリ. TE Connectivity Micro-Power Quadlokシステム用のアクセサリ製品です。 MQSコネクタ製品については、代表品番< 680-1468') 680-1468/を参照してください。

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    コネクタ TE Micro Quadlock Systemシリーズ 1473250-1の型番1473250-1のページです。 型番1473250-1に関する仕様情報を記載しております。
    コネクタ TE Micro Quadlock Systemシリーズ 1473250-1のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    コネクタ TE Micro Quadlock Systemシリーズ 1473250-1
    コネクタ TE Micro Quadlock Systemシリーズ 1473255-1
    Multilock Connector Systemシリーズ
    TE TPAロック Econoseal J MarkIIシリーズ 368049-1
    TE MQS 1473247-1
    TE Connectivity 936054-1 コネクタシール 黄
    メーカーTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE Connectivity
    通常価格2812531631252709
    通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
    種類その他その他ハウジングその他その他その他
    材質PBT樹脂PBT樹脂PBT樹脂PBT樹脂PBT樹脂PBT樹脂

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    コネクタ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト