エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能

    TE TPAロック Econoseal J MarkIIシリーズ 174658-7

    通常単価(税別)
    120
    税込単価
    132
    通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

    ・アクセサリタイプ = TPAロック・シリーズ = EconoSeal J Mark IITE Con...

    詳細を確認

    型番:

    174658-7
    解除
    • この商品は5個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    174658-7の仕様・寸法情報

    種類
    その他
    材質
    PBT樹脂
    RoHS?
    10

    型番リスト

    表示件数
    型番
    174658-7
    RoHS?最小発注数量
    10
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    120
    ( 132 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    ・アクセサリタイプ = TPAロック
    ・シリーズ = EconoSeal J Mark II

    TE Connectivity Econoseal J Mark II(+)シリーズコネクタアクセサリ. A range of accessories for the Econoseal J Mark II(+)シリーズ

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    TE TPAロック Econoseal J MarkIIシリーズ 174658-7の型番174658-7のページです。 型番174658-7に関する仕様情報を記載しております。
    TE TPAロック Econoseal J MarkIIシリーズ 174658-7のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    TE TPAロック Econoseal J MarkIIシリーズ 174658-7
    TE TPAロック Econoseal J MarkIIシリーズ 174983-7
    TE TPAロック Econoseal J MarkIIシリーズ 174265-7
    TE TPAロック Econoseal J MarkIIシリーズ 174360-7
    TE TPAロック Econoseal J MarkIIシリーズ 174985-7
    TE TPAロック Econoseal J MarkIIシリーズ 174353-7
    メーカーTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE Connectivity
    通常価格12089837110869
    通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
    種類その他その他その他その他その他その他
    材質PBT樹脂PBT樹脂PBT樹脂PBT樹脂PBT樹脂PBT樹脂
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    コネクタ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト