エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能

    TE Connectivity, 圧着ターミナルカバー, 1-170823-5 レセプタクル

    型番:

    1-170823-5
    解除
    • この商品は56個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    1-170823-5の仕様・寸法情報

    種類
    その他
    RoHS?
    10

    型番リスト

    表示件数
    型番
    1-170823-5
    RoHS?最小発注数量
    10
    56個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    54
    ( 59 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    ・コネクタタイプ = レセプタクル
    ・長さ = 24mm
    ・色 = ナチュラル

    TE Connectivity FASTON 250圧着端子絶縁ブーツ. FASTON 250圧着端子用の絶縁ブーツです。これらのFASTON 250絶縁ブーツは半透明のプラスチック製で、ストレートタイプとフラグタイプを用意しています。

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    TE Connectivity, 圧着ターミナルカバー, 1-170823-5 レセプタクルの型番1-170823-5のページです。 型番1-170823-5に関する仕様情報を記載しております。
    TE Connectivity, 圧着ターミナルカバー, 1-170823-5 レセプタクルのレビュー
    5平均満足度:5.01件のレビュー
    ファストン端子の絶縁
    5
    満足度:5.0
    ファストン端子を使用した箇所に 絶縁処理ができるので使用しています。
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    TE Connectivity, 圧着ターミナルカバー, 1-170823-5 レセプタクル
    TE Connectivity, 圧着ターミナルカバー, 1-170823-1
    TE Connectivity, 圧着ターミナルカバー, 174737-2
    TE Connectivity, 圧着ターミナルブーツ, 174817-1
    圧着ターミナル収納箱 TE Connectivity 4極, ナチュラル
    絶縁スリーブ 1-170823-3
    メーカーTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE Connectivity
    通常価格549104913012
    通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
    種類その他その他その他その他ハウジングその他
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    コネクタ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング