エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能

    TE Connectivity 抜き取り工具 MULTILOK 025シリーズ

    通常単価(税別)
    9,084
    税込単価
    9,992
    通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

    ・コンタクトタイプ = レセプタクル・コンタクトサイズ = 0.25mm・シリーズ = MULTILO...

    詳細を確認

    型番:

    1276565-1
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    1276565-1の仕様・寸法情報

    種類
    その他

    型番リスト

    表示件数
    型番
    1276565-1
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    9,084
    ( 9,992 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    ・コンタクトタイプ = レセプタクル
    ・コンタクトサイズ = 0.25mm
    ・シリーズ = MULTILOK 025
    ・全長 = 60mm
    ・先端幅 = 0.8mm
    ・先端長さ = 10mm
    ・シリーズ番号 = 1276565

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    TE Connectivity 抜き取り工具 MULTILOK 025シリーズの型番1276565-1のページです。 型番1276565-1に関する仕様情報を記載しております。
    TE Connectivity 抜き取り工具 MULTILOK 025シリーズのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    TE Connectivity 抜き取り工具 MULTILOK 025シリーズ
    TE Connectivity ワイヤシール MQSシリーズ
    TE Connectivity コンタクト Pos Lockシリーズ
    TE Connectivity ワイヤシール EconoSeal IIIシリーズ
    TE Connectivity 794270-1 コネクタシール 青
    TE Connectivity 828904-1 コネクタシール 青
    メーカーTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE Connectivity
    通常価格9,08466406243271
    通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目4日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
    種類その他その他その他その他その他その他

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    コネクタ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト