エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能

    TE Connectivity ワイヤシール Junior Power Timerシリーズ

    型番:

    963294-1
    解除
    • この商品は10個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    963294-1の仕様・寸法情報

    種類
    その他
    RoHS?
    10
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    963294-1
    RoHS?最小発注数量
    10
    10個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    10
    ( 11 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    ・アクセサリタイプ = ワイヤシール
    ・シリーズ = Junior Power Timer

    TE Connectivity Junior Power Timerコネクタアクセサリ. カバー、バックシェル、シール、レバーなどを含む、Junior Power Timerシリーズコネクタ向けのアクセサリ製品群です。 < 717-4404') 717-4404/ - 81ポジションBタイプJPT / MQSコネクタ(TEメーカー型番368190-1)用のカバー < 717-4408') 717-4408/ - 81ポジションCタイプJPT / MQSコネクタ(TEメーカー型番368290-1)用のカバー < 717-4458') 717-4458/ - 55ポジションJPTハウジング用のライトアングルケーブル出口カバー < 719-9416') 719-9416/ - 81ポジションJPT / MQSプラグハウジング(TEメーカー型番1473244-1)用の、レバーアセンブリ付きライトアングルカバー < 718-0765') 718-0765/ - 10ポジション2.8 mmタブハウジング(TEメーカー型番1-962352-1)用のフェイシャルシール < 718-0825') 718-0825/ - 6ポジションタブハウジング用のフェイシャルシール < 909-7340') 909-7340/ - 2ポジション2.8 mmタブハウジング(TEメーカー型番1-962344-1、4-962344-1、3-962344-1、2-962344-4、1-962344-2、5-962344-1)用のフェイシャルシール < 909-7393') 909-7393/ - 16ポジションJPTヘッダ(TEメーカー型番1-963215-1、2-963215-1、3-963215-1、4-963215-1、5-963215-1、1-964449-1)用のフェイシャルシール < 909-7422') 909-7422/ - 4ポジションJPTレセプタクルハウジング(TEメーカー型番1-962340-1及び4-962340-1)用のフェイスシール < 909-7450') 909-7450/ - 2.8 mmタブコンタクト(TEメーカー型番1-964300-3、1-964298-3、2-964300-1、2-964298-1、4-964300-1)用の青色シングルワイヤシール

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    TE Connectivity ワイヤシール Junior Power Timerシリーズの型番963294-1のページです。 型番963294-1に関する仕様情報を記載しております。
    TE Connectivity ワイヤシール Junior Power Timerシリーズのレビュー
    5平均満足度:5.01件のレビュー
    防水
    5
    満足度:5.0
    メーカー標準品だから全く問題なし ただ、10個単位ぐらいでも買えるとうれしい。
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    TE Connectivity ワイヤシール Junior Power Timerシリーズ
    TE Connectivity ワイヤシール MQSシリーズ
    TE Connectivity ワイヤシール EconoSeal IIIシリーズ
    TEワイヤシール Econoseal J MarkIIシリーズ 2822356-1
    TEワイヤシール Econoseal J MarkIIシリーズ 1-172888-3
    TE Connectivity 281934-2 コネクタシール スーパーシール 黄
    メーカーTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE Connectivity
    通常価格106662426977
    通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目5日目在庫品1日目在庫品1日目
    種類その他その他その他その他その他その他

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    コネクタ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト