エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能

    TE コネクタハウジング AMP Superseal 1.5シリーズ 6mm オス 1列 3極

    TE コネクタハウジング AMP Superseal 1.5シリーズ 6mm オス 1列 3極 282087-1
    通常単価(税別)
    183118
    税込単価
    201130
    一部SALE 2026.03.31まで
    通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

    ・コンタクト数 = 3・行数 = 1・ピッチ = 6mm・ジェンダー = オス・シリーズ = AMP ...

    詳細を確認
    • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
      セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

    型番:

    282087-1
    解除
    • この商品は3個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    282087-1の仕様・寸法情報

    種類
    ハウジング
    仕様
    防水ストレート
    RoHS?
    10

    商品情報

    製品仕様

    型番仕様
    282087-1防水ストレート

    型番リスト

    表示件数
    型番
    282087-1
    RoHS?最小発注数量
    10
    3個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    183118
    ( 130 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    ・コンタクト数 = 3
    ・行数 = 1
    ・ピッチ = 6mm
    ・ジェンダー = オス
    ・シリーズ = AMP Superseal 1.5
    ・併用可能製品 = センターライン電線対電線コネクタ
    ・ボディ向き = ストレート
    ・長さ = 32.2mm
    ・ハウジング材質 = ナイロン

    Supersealシリーズ1.5コンタクトについては、< 314-1334') 314-1334/及びそのシリーズを参照してください。 圧着工具については、< 314-1362') 314-1362/、二次ロック抜き取り工具については、< 368-4516') 368-4516/を参照してください。 最適なオスハウジングについては、< 314-1205') 314-1205/、メスハウジングについては、< 314-1277') 314-1277/及び関連シリーズを参照してください。

    ご注意

    • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
      セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    TE コネクタハウジング AMP Superseal 1.5シリーズ 6mm オス 1列 3極の型番282087-1のページです。 型番282087-1に関する仕様情報を記載しております。
    TE コネクタハウジング AMP Superseal 1.5シリーズ 6mm オス 1列 3極のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    TE コネクタハウジング AMP Superseal 1.5シリーズ 6mm オス 1列 3極
    9極 ストレインリリーフクリップ 直径: 5.5 → 7 mmケーブル
    CE05シリーズ 防水ストレート バックシェル(R1)
    CE01シリーズ用防水ストレートバックシェル (R1)
    D/MS(D190)シリーズ用防水ストレートバックシェル (R1)
    PS シリーズ 圧着式オリジナルタイプ 付属品
    メーカーTE ConnectivityTE Connectivityフジクラ(旧:第一電子工業)フジクラ(旧:第一電子工業)フジクラ(旧:第一電子工業)日本航空電子工業
    通常価格1836331,173 -2,100 -1,585 -181 -
    通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
    種類ハウジングその他フードフードフードフード
    仕様防水ストレートプラスチックストレインリリーフ防水ストレート防水ストレート防水ストレート直形フード
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    コネクタ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト