エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能

    TE Connectivity 端子 Econoseal J Mark IIシリーズ

    型番:

    173707-1
    解除
    • この商品は9個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    173707-1の仕様・寸法情報

    シリーズ
    その他
    適用ピン・コンタクト
    メス(ソケット)
    耐環境性
    防水性
    シリーズ詳細
    EconoSeal J Mark II
    アクセサリタイプ
    端子
    併用可能製品
    自動車用コネクタ
    RoHS?
    10
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    173707-1
    RoHS?最小発注数量
    10
    9個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    62
    ( 68 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    ・アクセサリタイプ = 端子
    ・シリーズ = EconoSeal J Mark II
    ・オス/メス = メス

    TE Connectivity Econoseal Jシリーズコネクタコンタクト。 Econoseal Jシリーズワイヤコネクタ向けのソケット / ピン圧着コンタクト製品です。

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    TE Connectivity 端子 Econoseal J Mark IIシリーズの型番173707-1のページです。 型番173707-1に関する仕様情報を記載しております。
    TE Connectivity 端子 Econoseal J Mark IIシリーズのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    TE Connectivity 端子 Econoseal J Mark IIシリーズ
    コネクタハウジング Multilock.040.070 Hybridシリーズ 917992-1
    コネクタハウジング Multilock.040.070 Hybridシリーズ 917989-6
    070 ECONOSEAL MARK-2 PLUG 2P
    070 ECONOSEAL MARK-2+ PLUG 12P
    コネクタハウジング Multi-Interlock Mark IIシリーズ オス 2列 7極
    メーカーTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE Connectivity
    通常価格62398371146264144
    通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
    シリーズその他その他その他その他その他その他
    適用ピン・コンタクトメス(ソケット)オス(プラグ)オス(プラグ)メス(ソケット)メス(ソケット)オス(プラグ)
    耐環境性防水性難燃性難燃性その他防水性耐環境性なし
    シリーズ詳細EconoSeal J Mark IIMultilock .040 .070 HybridMultilock .040 .070 Hybrid数字070Multi-Interlock Mark II
    アクセサリタイプ端子コネクタハウジングコネクタハウジング---
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト