17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

1mmピッチ 64極 ストレート SMT メス バックプレーンコネクタ 5120521-1

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

1mmピッチ 64極 ストレート SMT メス バックプレーンコネクタ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

5120521-1

2023年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

・ボディ向き = ストレート
・ジェンダー = メス
・コンタクト数 = 64
・ピッチ = 1mm
・取り付けタイプ = 表面実装
・端子方法 = はんだ
・コンタクトめっき = ニッケルの上に金
・コンタクト材質 = 銅合金
・定格電流 = 500mA
・定格電圧 = 100 V ac
・ハウジング材質 = サーモプラスチック
・最低使用温度 = -40℃
・難燃グレード:UL 94V-0

ご注意

  • 【取扱終了情報】2023年3月31日にミスミでは受注受付終了となります。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

適用ピン・コンタクト
メス(ソケット)
許容電流(A)
0.5
許容電圧(V)
AC100
ピン数
64
電線接続方法
ハンダ
接続方向
ストレート
耐環境性
難燃性
センターライン(ピッチ)(mm)
1
取り付けタイプ
表面実装
材質
銅合金(コンタクト)
表面処理
ニッケルの上に金(コンタクト)
最低使用温度(℃)
-40

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト