エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能

    コネクタハウジング Multi-Interlock Mark IIシリーズ オス 2列 7極

    型番:

    172495-1
    解除
    • この商品は4個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    172495-1の仕様・寸法情報

    シリーズ
    その他
    適用ピン・コンタクト
    オス(プラグ)
    ピン数
    7
    接続方向
    ストレート
    耐環境性
    耐環境性なし
    シリーズ詳細
    Multi-Interlock Mark II
    行数
    2
    長さ(mm)
    25
    深さ(mm)
    24
    材質(ハウジング)
    ナイロン
    併用可能製品
    電線対電線マルチインターロックコネクタ
    RoHS?
    10

    商品情報

    製品仕様

    型番コンタクト数行数ジェンダーシリーズ併用可能製品ボディ向き長さ 深さハウジング材質
    172495-1 72オスMulti-Interlock Mark II電線対電線マルチインターロックコネクタストレート25mm24mmナイロン

    型番リスト

    表示件数
    型番
    172495-1
    RoHS?最小発注数量
    10
    4個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    144
    ( 158 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    ・コンタクト数 = 7
    ・行数 = 2
    ・ジェンダー = オス
    ・シリーズ = Multi-Interlock Mark II
    ・併用可能製品 = 電線対電線マルチインターロックコネクタ
    ・ボディ向き = ストレート
    ・長さ = 25mm
    ・深さ = 24mm
    ・ハウジング材質 = ナイロン

    TE ConnectivityシリーズIIマルチインターロックコネクタ(MIC)プラグ型ハウジング. シリーズIIマルチインターロックコネクタ(MIC)プラグ型フリーハンギングのディスクリートワイヤコネクタハウジングは66ナイロン製で、幅広い低レベル及び電源回路の用途向けです。 これらのシリーズII MICプラグコネクタは、ポジティブロック、極性、高い耐振動性と耐衝撃性を備えています。 これらのシリーズII MICプラグコネクタのコンタクトキャビティは、スナップインレセプタクルコンタクトに適合します(代表品番< 680-5081') 680-5081 。さらに、ダブルロックプレートを備えているので、コンタクトの装填と保持に役立ち、中途半端な取り付けを防止します(代表品番< 719-9012') 719-9012 。

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    コネクタハウジング Multi-Interlock Mark IIシリーズ オス 2列 7極の型番172495-1のページです。 型番172495-1に関する仕様情報を記載しております。
    コネクタハウジング Multi-Interlock Mark IIシリーズ オス 2列 7極のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    コネクタハウジング Multi-Interlock Mark IIシリーズ オス 2列 7極
    コネクタハウジング Multi-Interlock Mark IIシリーズ 7mm オス 2列 5極
    コネクタハウジング Multi-Interlock Mark IIシリーズ オス 2列 13極
    コネクタハウジング Multi-Interlock Mark IIシリーズ メス 2列 17極
    コネクタハウジング Multi-Interlock Mark IIシリーズ メス 2列 21極
    コネクタハウジング Multi-Interlockシリーズ オス 2列 9極
    メーカーTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE Connectivity
    通常価格144149154224397150
    通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
    シリーズその他その他その他その他その他その他
    適用ピン・コンタクトオス(プラグ)オス(プラグ)オス(プラグ)メス(ソケット)メス(ソケット)オス(プラグ)
    ピン数751317219
    接続方向ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
    耐環境性耐環境性なし難燃性耐環境性なし耐環境性なし耐環境性なし耐環境性なし
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト