エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能

    コネクタハウジング AMP SUPERSEALシリーズ 3mm オス 4列 34極

    型番:

    4-1437290-0
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    4-1437290-0の仕様・寸法情報

    シリーズ
    その他
    適用ピン・コンタクト
    オス(プラグ)
    ピン数
    34
    接続方向
    ストレート
    耐環境性
    その他
    シリーズ詳細
    AMP Superseal
    センターライン(ピッチ)(mm)
    3
    行数
    4
    耐環境性詳細
    防水性、難燃性
    長さ(mm)
    38.2
    幅(mm)
    34.55
    深さ(mm)
    32.15
    難燃グレード
    UL 94V-2
    材質(ハウジング)
    PET
    併用可能製品
    レセプタクル
    RoHS?
    10

    型番リスト

    表示件数
    型番
    4-1437290-0
    RoHS?最小発注数量
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,336
    ( 1,470 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    ・コンタクト数 = 34
    ・行数 = 4
    ・ピッチ = 3mm
    ・オス/メス = オス
    ・シリーズ = AMP Superseal
    ・併用可能製品 = レセプタクル
    ・ボディ向き = ストレート
    ・長さ = 38.2mm
    ・幅 = 34.55mm
    ・深さ = 32.15mm
    ・ハウジング材質 = PET

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    コネクタハウジング AMP SUPERSEALシリーズ 3mm オス 4列 34極の型番4-1437290-0のページです。 型番4-1437290-0に関する仕様情報を記載しております。
    コネクタハウジング AMP SUPERSEALシリーズ 3mm オス 4列 34極のレビュー
    4平均満足度:4.01件のレビュー
    屋外で使用する制御ボックスに
    4
    満足度:4.0
    屋外で使用する制御ボックスと信号とのやり取りに使用しました。試作の段階で矢崎やフェニックスと比較をして、この商品をお客様...もっと読む
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    コネクタハウジング AMP SUPERSEALシリーズ 3mm オス 4列 34極
    コネクタハウジング AMP SUPERSEALシリーズ 3mm オス 4列 26極
    コネクタハウジング MULTILOCK 040 Pair Mateシリーズ オス 4列 34極
    コネクタハウジング AMP Universal Powerシリーズ 3.96mm オス 2列 8極
    コネクタハウジング AMP Universal Powerシリーズ 3.96mm メス 1列 3極
    コネクタハウジング 2.2mm オス 4列 32極
    メーカーTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE Connectivity
    通常価格1,3361,5123809980253
    通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
    シリーズその他その他その他その他その他その他
    適用ピン・コンタクトオス(プラグ)メス(ソケット)オス(プラグ)オス(プラグ)メス(ソケット)オス(プラグ)
    ピン数3426348332
    接続方向ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
    耐環境性その他その他耐環境性なし難燃性難燃性難燃性

    角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト