エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能

    TE Connectivity 173977-2 CTシリーズ 照明用コネクタ

    型番:

    173977-2
    解除
    • この商品は9個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    173977-2の仕様・寸法情報

    シリーズ
    その他
    適用ピン・コンタクト
    メス(ソケット)
    許容電流(A)
    2
    許容電圧(V)
    AC125/DC125
    ピン数
    2
    耐環境性
    耐環境性なし
    シリーズ詳細
    CT
    種類
    ケーブルアセンブリ
    表面処理
    錫(コンタクト)
    ケーブルサイズ(AWG)
    28~26
    備考
    Luxeon(R)リングライト用嵌合コネクタ
    色(ハウジング)
    自然色
    RoHS?
    10
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    173977-2
    RoHS?最小発注数量
    10
    9個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    64
    ( 70 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    ・シリーズ = CT
    ・ジェンダー = メス
    ・極数 = 2
    ・色 = ナチュラル
    ・タイプ = ケーブルアセンブリ
    ・定格電流 = 2A
    ・定格電圧 = 125 V ac/dc
    ・ケーブルサイズ = 28 → 26 AWG
    ・コンタクトめっき = 錫

    Luxeon®リングライト用嵌合コネクタ

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    TE Connectivity 173977-2 CTシリーズ 照明用コネクタの型番173977-2のページです。 型番173977-2に関する仕様情報を記載しております。
    TE Connectivity 173977-2 CTシリーズ 照明用コネクタのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    TE Connectivity 173977-2 CTシリーズ 照明用コネクタ
    Han(R) 産業用コネクタ・製品シリーズ (メーカー型番:09140203013)
    リボンケーブルコネクタ Micro-Matchシリーズ 12極 2列 オス
    ヘビーデューティ電源コネクタ(フラットワイピング端子付属)2極 50A 6319
    D-Subコネクタ オス 9極 A-DS 09 A/KG-T2
    ヘビーデューティ電源コネクタ(フラットワイピング端子付属)2極 120A 6800G1
    メーカーTE ConnectivityHARTINGTE ConnectivityANDERSON POWERAssmann WSW ComponentsANDERSON POWER
    通常価格645,7285312,2914935,694
    通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目5日目5日目5日目5日目
    シリーズその他Hanその他その他Dsubその他
    適用ピン・コンタクトメス(ソケット)オス(プラグ)オス(プラグ)オス/メス兼用オス(プラグ)オス/メス兼用
    許容電流(A)241.5503120
    許容電圧(V)AC125/DC12532AC230AC/DC600AC250AC/DC600
    ピン数22012292
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト