17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

TE Connectivity リボンケーブルコネクタ MTA-100シリーズ, 6極, 1列, メス 3-640441-6

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

TE Connectivity リボンケーブルコネクタ MTA-100シリーズ, 6極, 1列, メス

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

3-640441-6

2022年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

・コンタクト数 = 6
・行数 = 1
・ジェンダー = メス
・ピッチ = 2.54mm
・取り付けタイプ = ケーブルマウント
・ボディ向き = ライトアングル
・端子方法 = IDC
・定格電流 = 5A
・コンタクトめっき = ニッケルの上に錫
・シリーズ = MTA-100
・定格電圧 = 250 V ac
・コンタクト材質 = 銅合金

ご注意

  • 【取扱終了情報】2022年9月末にミスミでは受注受付終了となります。推奨代替品はございません。

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト